Kind Properties | |
---|---|
Raster | 1 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 80 (µ") Zinn über 50 (µ") Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Messing |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686104189122 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 1 | Horizontal | 6.5 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | |
686106189122 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 1 | Horizontal | 8.5 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | |
686108189122 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 1 | Horizontal | 10.5 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | |
686110189122 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 1 | Horizontal | 12.5 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | |
686114189122 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 1 | Horizontal | 16.5 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | |
686122189122 | SPEC | 3 Dateien | 22 | 1 | Horizontal | 24.5 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
686104189122 | SPEC |
686106189122 | SPEC |
686108189122 | SPEC |
686110189122 | SPEC |
686114189122 | SPEC |
686122189122 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
---|