Anwendung
- Lötbare Wire-to-Board und Board-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich mit Fokus auf automatisierte Bestückung
- Zur 90°-Montage von Frontpanelen, Gehäusen, Leiterplatten oder Kabelanschlüssen
- One layer Anwendungen
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ti | IR (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7466312R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | M2 | 50 | |
![]() | 74663125R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | M2.5 | 50 | |
![]() | 7466313R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | M3 | 50 | |
![]() | 7466310R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 50 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ti | IR (A) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A