WP-PLUG REDCUBE Direct Plug Terminal

Anwendung

  • Lösbare Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich
  • Werkzeuglose Montage und schraublose Verbindung
  • Bei Montage auf engem Raum
  • Montage an schwer zugängigen Stellen
  • Ladegerät
General Information
Betriebstemperatur-45 °C up to +125 °C
FarbeBlau; Rot; Schwarz
IsolationsmaterialPBT
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
Kunststoffgehäuse BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
AusführungPress-Fit
Kontaktwiderstand1 mΩ
Electrical Properties
IR 1120 A
Packaging Properties
VerpackungLose

Application Notes

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Farbe
IR(A)
Pins
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WP-PLUG REDCUBE Direct Plug Terminal
7464100
SPECSchwarz, 120 A, 12
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
FarbeSchwarz 
Nennstrom120 A
Pins12 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WP-PLUG REDCUBE Direct Plug Terminal
7464200
SPECBlau, 120 A, 12
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
FarbeBlau 
Nennstrom120 A
Pins12 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WP-PLUG REDCUBE Direct Plug Terminal
7464000
SPECRot, 120 A, 12
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
FarbeRot 
Nennstrom120 A
Pins12 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung. Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

 

Eigenschaften:

  • Höchste Flexibilität durch vielfältige Anschlusstechnologien
  • Extreme Stromtragfähigkeit von bis zu 500 A
  • Vielfältige Wire-to-Board und Board-to-Board Lösungen
  • Minimaler Übergangswiderstand
  • Außergewöhnlich hohe mechanische Stabilität

REDCUBE PLUG

Anwendungen, Funktion & Montage

Anwendungen

Die schnell und leicht steckbare Lösung REDCUBE PLUG bietet alle Vorteile der Press-Fit-Technologie; hierbei handelt es sich um eine mehrfach steckbare Verbindung für Hochstromanwendungen.

  • Lösbare Wire-to-Board Hochstromverbindungen
  • Ladegeräte
  • Mehrfach steckbare Verbindungen
  • Montage auf engem Raum und schwer zugänglichen Stellen
  • Werkzeuglose Montage

Herausragende Funktion

REDCUBE PLUG besteht aus einem REDCUBE Hochstromkontakt, der von einem glasfaserverstärkten Plastikgehäuse umgeben ist. Die schraublose Verbindung wird hergestellt, indem auf die Oberseite des Gehäuses gedrückt und der zugehörige Stecker angeschlossen wird. Danach geht die Feder in ihre Ausgangsposition zurück und verriegelt den Stecker automatisch in dem Gehäuse

  • Schnelle und einfache Montage
  • Werkzeuglose Montage und schraublose Verbindung
  • Mehrfach steckbare Verbindung
  • Vorteile der Press-Fit-Technologie

Einfache Montage

Das Einpressen von REDCUBE PLUG erfolgt nach demselben Prinzip wie bei REDCUBE PRESS-FIT. Es sind keine speziellen Werkzeuge notwendig, in der Regel genügt eine einfache Kniehebelpresse. Kabelseitig werden Stecker und Kabel mit einer Crimpzange verbunden. Durch ein spezielles Nachbehandlungsverfahren und die besondere Beschichtung des Steckers werden optimale Crimpergebnisse erzielt.

  • Standard Crimpwerkzeuge mit hexagonal Kavität
  • Gasdichte und starke Crimpverbindung
  • Spezielle Beschichtung für optimale Crimpergebnisse

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

REDCUBE Terminals - Innovative High Power Contacts

Videos

#askLorandt erklärt: REDCUBE PLUG-Einpresstechnik

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A