WL-SWTC SMT White Top view Ceramic LED

WL-SWTC SMT White Top view Ceramic LED
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535
3.45 3.45 0.71 SMT

Merkmale

  • Schnellwechseln
  • Keine IR Strahlen
  • Hohe Helligkeit
  • Geringe Seitenausstrahlung
  • Klare Silikonlinse
  • Aufsicht / Draufsicht / Ansicht von oben
  • Flexibel mit zusätzlicher optischer Linse kombinierbar
  • Verschiedene Farbtemperaturen
  • Kompakte Anschlussstelle
  • Hitzebeständigkeit vom Anschluss zum Lötpunkt: 8 K/W
  • LED Anschlusstemperatur: 150°C
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: 2

Anwendung

  • Innenbeleuchtung: Spotbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Regalbeleuchtung
  • Außenbeleuchtung: Straßen-, Sicherheits-, Tunnel-, Parkplatzbeleuchtung und Fußgängerampeln
  • Industrielle Beleuchtung: hohe und tiefe Decken
  • Endverbraucher: Taschenlampen
  • Beleuchtung für landwirtschaftliche Geräte
  • LED Signal- und Symbolleuchten

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Emittierte Farbe
CRI typ.
ΦV typ.(lm)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Bauform
Design Kit
Muster
158353060
Kaltweiß, 70, 135 lm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeKaltweiß 
Farbwiedergabeindex [typ.]70 
Lichtstrom [typ.]135 lm
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
Bauform3535 
Design Kit
158353050
Tageslicht, 70, 135 lm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeTageslicht 
Farbwiedergabeindex [typ.]70 
Lichtstrom [typ.]135 lm
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
Bauform3535 
Design Kit
158353040
Moonlight, 75, 121 lm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeMoonlight 
Farbwiedergabeindex [typ.]75 
Lichtstrom [typ.]121 lm
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
Bauform3535 
Design Kit

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: