WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear

WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535
3.45 3.45 0.71 SMT

Merkmale

  • SMD LED Keramikgehäuse mit hoher Effizienz
  • Klare Silikonlinse
  • Hohe Helligkeit mit geringer seitlicher Abstrahlung
  • Flexibel mit zusätzlicher optischer Linse kombinierbar
  • Schmaler Abstrahlwinkel: 60°
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: 1
  • Neutraler elektrisch thermischer Pfad
  • LED Anschlusstemperatur: 125°C / 150°C

Anwendung

  • Indoor LED Bauleuchten
  • Unterhaltungs- und Bühnenbeleuchtung
  • Indoor Smartlights
  • Gewächshausbeleuchtung
  • Aquariumbeleuchtung
  • Verkehrsampeln und Signalleuchten

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
ΦV typ.(lm)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
150353BS74500
SPEC460 nm, Blau, 455 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads30 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]460 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]455 nm
Lichtstrom [typ.]25 lm
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
150353GS74500
SPEC525 nm, Grün, 520 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]520 nm
Lichtstrom [typ.]85 lm
Durchlassspannung [typ.]3.4 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
150353YS74500
SPEC590 nm, Gelb, 593 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads30 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]593 nm
Lichtstrom [typ.]90 lm
Durchlassspannung [typ.]2.2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
150353RS74500
SPEC625 nm, Rot, 635 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]635 nm
Lichtstrom [typ.]70 lm
Durchlassspannung [typ.]2.2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]125 °
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: