WE-WPCC Wireless Power Array

Merkmale

  • Qi-Standard kompatibel
  • Litzendraht - höchster Gütewert auf dem Markt
  • Anwendbar bis zu 15 W (bis 200 W außerhalb des Standards)
  • Hohe Permeabilität der Schirmung
  • Schützt sensitive Elektronik und/oder Batterien vor Störsignalen vom Energieübertragungsprozess
  • Sehr zuverlässige Konstruktion
  • Mix and Match ihr Tool zum Finden der optimalen Spulenkombination: Mix und Match

Anwendung

  • Tragbare Geräte benutzt in einer sauberen/ reinen Umgebung, wo die Anschlüsse verschmutzt werden können, z.B. medizinische Einrichtungen, (Industrie) Reinräume, Bergbau
  • Anwendungen mit sehr häufigen Wechselzyklen, z.B. Smart Watches, Fitness Tracker...
  • Consumer Produkte: z.B. Digitale Kameras, Baby Phone, Fernbedienung, Smartphone Hülle, wasserdichte Produkte
  • Explosionsgefährdete Anwendungen

Wireless Power Spulen WE-WPCC

Die Wireless Power Spulen WE-WPCC bieten die beste Performance bei höchsten Q-Faktoren und niedrigsten RDC-Werten.

Für technischen Support klicken Sie bitte hier!

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Compliance
Bauform
L1(µH)
L2(µH)
L3(µH)
IR DC1(A)
IR DC2(A)
IR DC3(A)
RDC1 max.(mΩ)
RDC2 max.(mΩ)
RDC3 max.(mΩ)
fres 1(MHz)
fres 2(MHz)
fres 3(MHz)
P(W)
Muster
WE-WPCC Wireless Power Array
760308103148
A28 two-coil array, 71 x 61 x 4 mm, 6.9 µH
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ComplianceA28 two-coil array 
Bauform71 x 61 x 4 mm 
Induktivität [1]6.9 µH
Induktivität [2]6.4 µH
Nennstrom DC [1]8.5 A
Nennstrom DC [2]8.5 A
Gleichstromwiderstand [1]52 mΩ
Gleichstromwiderstand [2]52 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]15 MHz
Eigenresonanzfrequenz [2]19 MHz
Leistungsvermögen [1]150 W
WE-WPCC Wireless Power Array
760308103147
MP-A8 3-coil array, 100 x 55 x 5.2 mm, 8.5 µH
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ComplianceMP-A8 3-coil array 
Bauform100 x 55 x 5.2 mm 
Induktivität [1]8.5 µH
Induktivität [2]7.5 µH
Induktivität [3]8.5 µH
Nennstrom DC [1]9 A
Nennstrom DC [2]10 A
Nennstrom DC [3]9 A
Gleichstromwiderstand [1]56 mΩ
Gleichstromwiderstand [2]56 mΩ
Gleichstromwiderstand [3]56 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]11 MHz
Eigenresonanzfrequenz [2]11 MHz
Eigenresonanzfrequenz [3]11 MHz
Leistungsvermögen [1]150 W
WE-WPCC Wireless Power Array
760308106
Qi - A6, 130 x 55 x 8 mm, 12.5 µH
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ComplianceQi - A6 
Bauform130 x 55 x 8 mm 
Induktivität [1]12.5 µH
Induktivität [2]11.5 µH
Induktivität [3]12.5 µH
Nennstrom DC [1]9 A
Nennstrom DC [2]9 A
Nennstrom DC [3]9 A
Gleichstromwiderstand [1]65 mΩ
Gleichstromwiderstand [2]65 mΩ
Gleichstromwiderstand [3]65 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]14 MHz
Eigenresonanzfrequenz [2]14 MHz
Eigenresonanzfrequenz [3]14 MHz
Leistungsvermögen [1]150 W
WE-WPCC Wireless Power Array
760308104119
Qi - A19, 88 x 52 x 3.5 mm, 12 µH
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ComplianceQi - A19 
Bauform88 x 52 x 3.5 mm 
Induktivität [1]12 µH
Induktivität [2]11.5 µH
Nennstrom DC [1]8 A
Nennstrom DC [2]8 A
Gleichstromwiderstand [1]68 mΩ
Gleichstromwiderstand [2]68 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]12 MHz
Eigenresonanzfrequenz [2]12 MHz
Leistungsvermögen [1]150 W
WE-WPCC Wireless Power Array
760308104120
Qi - A28, 92 x 50 x 5.5 mm, 6.9 µH
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ComplianceQi - A28 
Bauform92 x 50 x 5.5 mm 
Induktivität [1]6.9 µH
Induktivität [2]6.4 µH
Induktivität [3]6.9 µH
Nennstrom DC [1]9 A
Nennstrom DC [2]9 A
Nennstrom DC [3]9 A
Gleichstromwiderstand [1]45 mΩ
Gleichstromwiderstand [2]45 mΩ
Gleichstromwiderstand [3]45 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]15 MHz
Eigenresonanzfrequenz [2]15 MHz
Eigenresonanzfrequenz [3]15 MHz
Leistungsvermögen [1]150 W
WE-WPCC Wireless Power Array
760308103145
Qi - MP-A6, 109 x 56 x 5.2 mm, 11.3 µH
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ComplianceQi - MP-A6 
Bauform109 x 56 x 5.2 mm 
Induktivität [1]11.3 µH
Induktivität [2]11.3 µH
Induktivität [3]11.3 µH
Nennstrom DC [1]8.5 A
Nennstrom DC [2]8.5 A
Nennstrom DC [3]8.5 A
Gleichstromwiderstand [1]83 mΩ
Gleichstromwiderstand [2]83 mΩ
Gleichstromwiderstand [3]83 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]10 MHz
Eigenresonanzfrequenz [2]10 MHz
Eigenresonanzfrequenz [3]10 MHz
Leistungsvermögen [1]150 W
WE-WPCC Wireless Power Array
760308103149
Qi - MP-A9 3-coil array, 106 x 57 x 4.2 mm, 10.2 µH
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ComplianceQi - MP-A9 3-coil array 
Bauform106 x 57 x 4.2 mm 
Induktivität [1]10.2 µH
Induktivität [2]9.8 µH
Induktivität [3]10.2 µH
Nennstrom DC [1]9 A
Nennstrom DC [2]9 A
Nennstrom DC [3]9 A
Gleichstromwiderstand [1]55 mΩ
Gleichstromwiderstand [2]55 mΩ
Gleichstromwiderstand [3]55 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]8 MHz
Eigenresonanzfrequenz [2]8 MHz
Eigenresonanzfrequenz [3]8 MHz
Leistungsvermögen [1]150 W
WE-WPCC Wireless Power Array
760308103113
Qi - MP-A13 3-coil array, 100 x 55 x 4.5 mm, 12.5 µH
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ComplianceQi - MP-A13 3-coil array 
Bauform100 x 55 x 4.5 mm 
Induktivität [1]12.5 µH
Induktivität [2]11.5 µH
Induktivität [3]12.5 µH
Nennstrom DC [1]9 A
Nennstrom DC [2]9 A
Nennstrom DC [3]9 A
Gleichstromwiderstand [1]65 mΩ
Gleichstromwiderstand [2]65 mΩ
Gleichstromwiderstand [3]65 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]14 MHz
Eigenresonanzfrequenz [2]14 MHz
Eigenresonanzfrequenz [3]14 MHz
Leistungsvermögen [1]150 W

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support oder Applikationen? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

design-in-support icon pencil

Design-In Support  

  • Produktbezogene Unterstützung
  • Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung
  • Design Tools
layout-review-support icon Lupe

Applikationen

  • Unterstützung bei der Applikationsauswahl
  • Weiterführender Support

Videos

Würth Elektronik illustrates Wireless Power Transfer (WPT)

Videos

Würth Elektronik Webinar: Was ist bei der Spulenauswahl für Wireless Power Transfer zu beachten?

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer enables IIoT - WE Cut the Cord!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Simultaneous Wireless Power Transfer with Near Field Communication

Videos

Würth Elektronik Webinar: Gleichzeitige induktive Energieübertragung und Datenkommunikation mit NFC