Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.25 | SMT | ||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | SMT |
Merkmale
- Sehr kurze Reaktionszeit
- Sehr geringer Leckstrom
- Niedrige Klemmspannung
- Fast kein Energieverbrauch bei Betriebsspannung
- Hervorragendes Ableitverhalten von ESD-Impulsen
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
- Nickel-Sperrschicht
Anwendung
- Schutz von Datenleitungen
- Schutz von Bus-Systemen
- Schutz von Halbleitern
- ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
– 8 kV Kontaktentladung
– 15 kV Luftentladung
Artikeldaten
Alle
0402
0603
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VDC (V) | ILeak (µA) | VCh Clamp ESD min. (V) | VTrig ESD (V) | VESD Air (kV) | Bauform | Anwendung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82307050029 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 0.05 | 17 | 100 | 15 | 0402 | USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas | 823999 | ||
82306050029 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 0.01 | 30 | 150 | 15 | 0603 | USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas | 823999 | ||
82306120029 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 0.01 | 30 | 150 | 15 | 0603 | USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas | 823999 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VDC (V) | ILeak (µA) | VCh Clamp ESD min. (V) | VTrig ESD (V) | VESD Air (kV) | Bauform | Anwendung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden