820551406 | 14 V, 18 V, 22 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung14 V | DC Betriebsspannung18 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung22 V | (Reverse) Peak Pulse Current100 A | Energieabsorption0.7 J | Verlustleistung0.01 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820571406 | 14 V, 18 V, 22 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung14 V | DC Betriebsspannung18 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung22 V | (Reverse) Peak Pulse Current250 A | Energieabsorption1.4 J | Verlustleistung0.02 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820541406 | 14 V, 18 V, 22 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung14 V | DC Betriebsspannung18 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung22 V | (Reverse) Peak Pulse Current1000 A | Energieabsorption5.4 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820452001 | 20 V, 26 V, 33 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung20 V | DC Betriebsspannung26 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung33 V | (Reverse) Peak Pulse Current250 A | Energieabsorption1.3 J | Verlustleistung0.01 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820512001 | 20 V, 26 V, 33 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung20 V | DC Betriebsspannung26 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung33 V | (Reverse) Peak Pulse Current500 A | Energieabsorption4.4 J | Verlustleistung0.05 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820412001 | 20 V, 26 V, 33 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung20 V | DC Betriebsspannung26 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung33 V | (Reverse) Peak Pulse Current1000 A | Energieabsorption4.8 J | Verlustleistung0.05 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820552501 | 25 V, 31 V, 39 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung25 V | DC Betriebsspannung31 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung39 V | (Reverse) Peak Pulse Current100 A | Energieabsorption1.2 J | Verlustleistung0.01 W | VDE-ZulassungJa | | |
820572501 | 25 V, 31 V, 39 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung25 V | DC Betriebsspannung31 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung39 V | (Reverse) Peak Pulse Current250 A | Energieabsorption2.4 J | Verlustleistung0.02 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820512501 | 25 V, 31 V, 39 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung25 V | DC Betriebsspannung31 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung39 V | (Reverse) Peak Pulse Current500 A | Energieabsorption4.7 J | Verlustleistung0.05 W | VDE-ZulassungJa | | |
820542501 | 25 V, 31 V, 39 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung25 V | DC Betriebsspannung31 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung39 V | (Reverse) Peak Pulse Current1000 A | Energieabsorption9.4 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | | |
820453001 | 30 V, 38 V, 47 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung30 V | DC Betriebsspannung38 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung47 V | (Reverse) Peak Pulse Current250 A | Energieabsorption1.8 J | Verlustleistung0.01 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820573001 | 30 V, 38 V, 47 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung30 V | DC Betriebsspannung38 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung47 V | (Reverse) Peak Pulse Current250 A | Energieabsorption3 J | Verlustleistung0.02 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820513001 | 30 V, 38 V, 47 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung30 V | DC Betriebsspannung38 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung47 V | (Reverse) Peak Pulse Current500 A | Energieabsorption6 J | Verlustleistung0.05 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820543001 | 30 V, 38 V, 47 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung30 V | DC Betriebsspannung38 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung47 V | (Reverse) Peak Pulse Current1000 A | Energieabsorption12 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820523006 | 30 V, 38 V, 47 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung30 V | DC Betriebsspannung38 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung47 V | (Reverse) Peak Pulse Current2000 A | Energieabsorption17 J | Verlustleistung0.2 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820554001 | 40 V, 56 V, 68 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung40 V | DC Betriebsspannung56 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung68 V | (Reverse) Peak Pulse Current100 A | Energieabsorption2.1 J | Verlustleistung0.01 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820574001 | 40 V, 56 V, 68 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung40 V | DC Betriebsspannung56 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung68 V | (Reverse) Peak Pulse Current250 A | Energieabsorption4.3 J | Verlustleistung0.02 W | VDE-ZulassungJa | | |
820475001 | 50 V, 65 V, 82 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung50 V | DC Betriebsspannung65 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung82 V | (Reverse) Peak Pulse Current1750 A | Energieabsorption7 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820545001 | 50 V, 65 V, 82 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung50 V | DC Betriebsspannung65 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung82 V | (Reverse) Peak Pulse Current1000 A | Energieabsorption22 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820556001 | 60 V, 85 V, 100 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung60 V | DC Betriebsspannung85 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung100 V | (Reverse) Peak Pulse Current400 A | Energieabsorption3.5 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820576001 | 60 V, 85 V, 100 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung60 V | DC Betriebsspannung85 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung100 V | (Reverse) Peak Pulse Current1200 A | Energieabsorption7 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820527501 | 75 V, 100 V, 120 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung75 V | DC Betriebsspannung100 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung120 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption64 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820571111 | 115 V, 150 V, 180 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung115 V | DC Betriebsspannung150 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung180 V | (Reverse) Peak Pulse Current1200 A | Energieabsorption13 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820551311 | 130 V, 170 V, 200 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung130 V | DC Betriebsspannung170 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung200 V | (Reverse) Peak Pulse Current400 A | Energieabsorption7.1 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820571311 | 130 V, 170 V, 200 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung130 V | DC Betriebsspannung170 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung200 V | (Reverse) Peak Pulse Current1200 A | Energieabsorption14.3 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820511311 | 130 V, 170 V, 200 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung130 V | DC Betriebsspannung170 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung200 V | (Reverse) Peak Pulse Current2500 A | Energieabsorption28.5 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820411311 | 130 V, 170 V, 200 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung130 V | DC Betriebsspannung170 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung200 V | (Reverse) Peak Pulse Current3500 A | Energieabsorption35 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820541311 | 130 V, 170 V, 200 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung130 V | DC Betriebsspannung170 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung200 V | (Reverse) Peak Pulse Current4500 A | Energieabsorption57 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820441311E | 130 V, 170 V, 200 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung130 V | DC Betriebsspannung170 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung200 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption70 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820521311 | 130 V, 170 V, 200 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung130 V | DC Betriebsspannung170 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung200 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption114 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820471511 | 150 V, 200 V, 240 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung150 V | DC Betriebsspannung200 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung240 V | (Reverse) Peak Pulse Current1750 A | Energieabsorption21 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820512311 | 230 V, 300 V, 360 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung230 V | DC Betriebsspannung300 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung360 V | (Reverse) Peak Pulse Current2500 A | Energieabsorption52 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820572511 | 250 V, 320 V, 390 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung250 V | DC Betriebsspannung320 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung390 V | (Reverse) Peak Pulse Current1200 A | Energieabsorption30 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820512511 | 250 V, 320 V, 390 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung250 V | DC Betriebsspannung320 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung390 V | (Reverse) Peak Pulse Current2500 A | Energieabsorption60 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820412511 | 250 V, 320 V, 390 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung250 V | DC Betriebsspannung320 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung390 V | (Reverse) Peak Pulse Current3500 A | Energieabsorption70 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820542511 | 250 V, 320 V, 390 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung250 V | DC Betriebsspannung320 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung390 V | (Reverse) Peak Pulse Current4500 A | Energieabsorption120 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820522511 | 250 V, 320 V, 390 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung250 V | DC Betriebsspannung320 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung390 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption240 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820552711 | 275 V, 350 V, 430 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current400 A | Energieabsorption16.5 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820572711 | 275 V, 350 V, 430 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current1200 A | Energieabsorption33 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | | |
820512711 | 275 V, 350 V, 430 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current2500 A | Energieabsorption66 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820412711 | 275 V, 350 V, 430 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current3500 A | Energieabsorption80 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | | |
820542711 | 275 V, 350 V, 430 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current4500 A | Energieabsorption132 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820442711E | 275 V, 350 V, 430 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption155 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | | |
820522711 | 275 V, 350 V, 430 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption264 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820422711 | 275 V, 350 V, 430 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung275 V | DC Betriebsspannung350 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V | (Reverse) Peak Pulse Current10000 A | Energieabsorption303 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | | |
820573011 | 300 V, 385 V, 470 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung300 V | DC Betriebsspannung385 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung470 V | (Reverse) Peak Pulse Current1200 A | Energieabsorption35 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820513011 | 300 V, 385 V, 470 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung300 V | DC Betriebsspannung385 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung470 V | (Reverse) Peak Pulse Current2500 A | Energieabsorption70 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | | |
820543011 | 300 V, 385 V, 470 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung300 V | DC Betriebsspannung385 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung470 V | (Reverse) Peak Pulse Current4500 A | Energieabsorption140 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820443011E | 300 V, 385 V, 470 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung300 V | DC Betriebsspannung385 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung470 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption175 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | | |
820443211E | 320 V, 418 V, 510 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung320 V | DC Betriebsspannung418 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung510 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption190 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | | |
820523211 | 320 V, 418 V, 510 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung320 V | DC Betriebsspannung418 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung510 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption296 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820423211 | 320 V, 418 V, 510 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung320 V | DC Betriebsspannung418 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung510 V | (Reverse) Peak Pulse Current10000 A | Energieabsorption382 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | | |
820553811 | 385 V, 505 V, 620 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung385 V | DC Betriebsspannung505 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung620 V | (Reverse) Peak Pulse Current400 A | Energieabsorption20.5 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820453811 | 385 V, 505 V, 620 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung385 V | DC Betriebsspannung505 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung620 V | (Reverse) Peak Pulse Current800 A | Energieabsorption27 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820513811 | 385 V, 505 V, 620 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung385 V | DC Betriebsspannung505 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung620 V | (Reverse) Peak Pulse Current2500 A | Energieabsorption82 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820523811B | 385 V, 505 V, 620 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung385 V | DC Betriebsspannung505 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung620 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption328 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820574211 | 420 V, 560 V, 680 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung420 V | DC Betriebsspannung560 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung680 V | (Reverse) Peak Pulse Current1200 A | Energieabsorption43 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820474211 | 420 V, 560 V, 680 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung420 V | DC Betriebsspannung560 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung680 V | (Reverse) Peak Pulse Current1750 A | Energieabsorption56 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820544211 | 420 V, 560 V, 680 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung420 V | DC Betriebsspannung560 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung680 V | (Reverse) Peak Pulse Current4500 A | Energieabsorption172 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820444211E | 420 V, 560 V, 680 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung420 V | DC Betriebsspannung560 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung680 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption225 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820524211B | 420 V, 560 V, 680 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung420 V | DC Betriebsspannung560 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung680 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption344 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820554611 | 460 V, 615 V, 750 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung460 V | DC Betriebsspannung615 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung750 V | (Reverse) Peak Pulse Current400 A | Energieabsorption22.5 J | Verlustleistung0.1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820574611 | 460 V, 615 V, 750 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung460 V | DC Betriebsspannung615 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung750 V | (Reverse) Peak Pulse Current1200 A | Energieabsorption45 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820474611 | 460 V, 615 V, 750 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung460 V | DC Betriebsspannung615 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung750 V | (Reverse) Peak Pulse Current1750 A | Energieabsorption58 J | Verlustleistung0.25 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820514611 | 460 V, 615 V, 750 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung460 V | DC Betriebsspannung615 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung750 V | (Reverse) Peak Pulse Current2500 A | Energieabsorption90 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820544611 | 460 V, 615 V, 750 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung460 V | DC Betriebsspannung615 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung750 V | (Reverse) Peak Pulse Current4500 A | Energieabsorption180 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820444611E | 460 V, 615 V, 750 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung460 V | DC Betriebsspannung615 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung750 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption230 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | | |
820524611 | 460 V, 615 V, 750 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung460 V | DC Betriebsspannung615 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung750 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption360 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820424611 | 460 V, 615 V, 750 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung460 V | DC Betriebsspannung615 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung750 V | (Reverse) Peak Pulse Current10000 A | Energieabsorption440 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820545111 | 510 V, 670 V, 820 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung510 V | DC Betriebsspannung670 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung820 V | (Reverse) Peak Pulse Current4500 A | Energieabsorption188 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820415511B | 550 V, 745 V, 910 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung550 V | DC Betriebsspannung745 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung910 V | (Reverse) Peak Pulse Current3500 A | Energieabsorption127 J | Verlustleistung0.4 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820445511E | 550 V, 745 V, 910 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung550 V | DC Betriebsspannung745 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung910 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption255 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | | |
820525511 | 550 V, 745 V, 910 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung550 V | DC Betriebsspannung745 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung910 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption408 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820425511 | 550 V, 745 V, 910 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung550 V | DC Betriebsspannung745 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung910 V | (Reverse) Peak Pulse Current10000 A | Energieabsorption510 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | | |
820446211E | 625 V, 825 V, 1000 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung625 V | DC Betriebsspannung825 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung1000 V | (Reverse) Peak Pulse Current6000 A | Energieabsorption283 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820546811 | 680 V, 895 V, 1100 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung680 V | DC Betriebsspannung895 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung1100 V | (Reverse) Peak Pulse Current4500 A | Energieabsorption248 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820526811 | 680 V, 895 V, 1100 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung680 V | DC Betriebsspannung895 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung1100 V | (Reverse) Peak Pulse Current6500 A | Energieabsorption496 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820426811 | 680 V, 895 V, 1100 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung680 V | DC Betriebsspannung895 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung1100 V | (Reverse) Peak Pulse Current10000 A | Energieabsorption620 J | Verlustleistung1 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |
820541021 | 1000 V, 1465 V, 1800 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Wechselstrom Betriebsspannung1000 V | DC Betriebsspannung1465 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung1800 V | (Reverse) Peak Pulse Current4500 A | Energieabsorption348 J | Verlustleistung0.6 W | VDE-ZulassungJa | Design Kit – | |