WE-TOF

Merkmale

  • Ferritkerne aus Materialien, die für Hochfrequenzdämpfung optimiert sind
  • Ausgelegt für Anwendungen mit großen Kabeldurchmessern oder mehreren Kabelwicklungen – diese Ferritserie bietet eine robuste EMV-Unterdrückung bei gleichzeitig hoher mechanischer Kompatibilität
  • Erhältlich mit unterschiedlichen Permeabilitätswerten (μi = 380 bis 1500), um eine gezielte Unterdrückung in kritischen Frequenzbereichen zu gewährleisten
  • Großer Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +125 °C, für stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen

Anwendung

  • Drähte
  • Koaxialkabel
  • Verdrillte Drähte
  • Mehrleiter
  • Kabel
    ... von z.B. Netzteilen, Daten- und Messsignalleitungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Ø Kabel max.(mm)
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
L(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material
Design Kit
Alpha-Rack
Muster
WE-TOF
74270111
3 mm, 7.3 mm, 3.3 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.3 mm
Außendurchmesser7.3 mm
Innendurchmesser3.3 mm
Länge4.3 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung32 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung48 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen151 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen123 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
742701712
4.5 mm, 9 mm, 5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.4.5 mm
Außendurchmesser9 mm
Innendurchmesser5 mm
Länge8 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung34 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung56 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen203 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen134 Ω
Material7 W 700 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
742701121
4.6 mm, 9.5 mm, 5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.4.6 mm
Außendurchmesser9.5 mm
Innendurchmesser5 mm
Länge14.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung75 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung109 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen370 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen195 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270113
4.6 mm, 11.5 mm, 5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.4.6 mm
Außendurchmesser11.5 mm
Innendurchmesser5 mm
Länge9 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung62 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung91 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270112
4.6 mm, 9 mm, 5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.4.6 mm
Außendurchmesser9 mm
Innendurchmesser5 mm
Länge8 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung33 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung63 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen203 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen134 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270161
4.7 mm, 10 mm, 5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.4.7 mm
Außendurchmesser10 mm
Innendurchmesser5 mm
Länge3.7 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung21 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung36 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen136 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen115 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270176
4.7 mm, 10 mm, 5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.4.7 mm
Außendurchmesser10 mm
Innendurchmesser5 mm
Länge5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung25 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung44 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen170 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen105 Ω
Material7 W 850 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270106
6.5 mm, 13.2 mm, 7.1 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.6.5 mm
Außendurchmesser13.2 mm
Innendurchmesser7.1 mm
Länge12.7 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung65 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung93 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen342 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen272 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
742701716
7.5 mm, 12.7 mm, 7.9 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.7.5 mm
Außendurchmesser12.7 mm
Innendurchmesser7.9 mm
Länge6.35 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung22 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung42 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen175 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen91 Ω
Material7 W 380 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
7427010
7.6 mm, 16.5 mm, 8 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.7.6 mm
Außendurchmesser16.5 mm
Innendurchmesser8 mm
Länge13 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung75 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung107 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen513 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen330 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
7427011
7.6 mm, 16.5 mm, 8 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.7.6 mm
Außendurchmesser16.5 mm
Innendurchmesser8 mm
Länge16 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung95 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung134 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen574 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen395 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
742701707
9.5 mm, 20 mm, 10 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.9.5 mm
Außendurchmesser20 mm
Innendurchmesser10 mm
Länge10 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung47 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung78 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen305 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen191 Ω
Material7 W 850 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270117
9.6 mm, 14 mm, 10 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.9.6 mm
Außendurchmesser14 mm
Innendurchmesser10 mm
Länge8 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung21 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung43 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen343 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen215 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
7427018
9.6 mm, 18.6 mm, 10.2 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.9.6 mm
Außendurchmesser18.6 mm
Innendurchmesser10.2 mm
Länge6 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung34 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung45 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen163 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen124 Ω
Material4 W 1500 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270182
10 mm, 18.6 mm, 10.2 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.10 mm
Außendurchmesser18.6 mm
Innendurchmesser10.2 mm
Länge10 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung48 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung67 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen265 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen200 Ω
Material4 W 1500 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270181
10.3 mm, 17.5 mm, 10.7 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.10.3 mm
Außendurchmesser17.5 mm
Innendurchmesser10.7 mm
Länge12.7 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung48 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung67 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen307 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen237 Ω
Material4 W 1500 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270121
10.5 mm, 19 mm, 11.5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.10.5 mm
Außendurchmesser19 mm
Innendurchmesser11.5 mm
Länge8 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung33 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung54 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen70 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen40 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270110
11.5 mm, 16 mm, 12 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.11.5 mm
Außendurchmesser16 mm
Innendurchmesser12 mm
Länge16 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung40 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung56 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen195 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen131 Ω
Material4 W 1500 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
7427012
11.8 mm, 23.5 mm, 12.6 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.11.8 mm
Außendurchmesser23.5 mm
Innendurchmesser12.6 mm
Länge14 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung72 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung103 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen471 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen342 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270118
12.3 mm, 21.2 mm, 12.7 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.12.3 mm
Außendurchmesser21.2 mm
Innendurchmesser12.7 mm
Länge6 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung23 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung48 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen170 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen100 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270120
12.5 mm, 21 mm, 13 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.12.5 mm
Außendurchmesser21 mm
Innendurchmesser13 mm
Länge12 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung49 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung73 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen290 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen174 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270119
13.3 mm, 22.5 mm, 13.8 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.13.3 mm
Außendurchmesser22.5 mm
Innendurchmesser13.8 mm
Länge6.4 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung24 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung48 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen398 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen187 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
742701703
14.5 mm, 25 mm, 15 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.14.5 mm
Außendurchmesser25 mm
Innendurchmesser15 mm
Länge12 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung38 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung70 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen379 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen195 Ω
Material7 W 380 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
7427013
15.5 mm, 28 mm, 16 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.15.5 mm
Außendurchmesser28 mm
Innendurchmesser16 mm
Länge13 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung45 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung89 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen428 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen295 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
7427014
15.5 mm, 28 mm, 16 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.15.5 mm
Außendurchmesser28 mm
Innendurchmesser16 mm
Länge20 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung74 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung132 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen550 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen411 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
742701110
17.5 mm, 28 mm, 18 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.17.5 mm
Außendurchmesser28 mm
Innendurchmesser18 mm
Länge7.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung26 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung54 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen330 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen205 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
742701111
18.5 mm, 29.5 mm, 19 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.18.5 mm
Außendurchmesser29.5 mm
Innendurchmesser19 mm
Länge7.7 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung28 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung52 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen335 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen208 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270104
18.5 mm, 31.7 mm, 19 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.18.5 mm
Außendurchmesser31.7 mm
Innendurchmesser19 mm
Länge8 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung35 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung58 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen251 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen133 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270115
18.5 mm, 31.5 mm, 19 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.18.5 mm
Außendurchmesser31.5 mm
Innendurchmesser19 mm
Länge16 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung56 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung102 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen350 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen221 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270151
20.4 mm, 34.6 mm, 20.8 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.20.4 mm
Außendurchmesser34.6 mm
Innendurchmesser20.8 mm
Länge12.7 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung52 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung81 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen416 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen207 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
742701112
24.8 mm, 35.6 mm, 25.4 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.24.8 mm
Außendurchmesser35.6 mm
Innendurchmesser25.4 mm
Länge7.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung21 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung45 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen350 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen165 Ω
Material3 W 800 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
7427015
26.9 mm, 40.6 mm, 27.4 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.26.9 mm
Außendurchmesser40.6 mm
Innendurchmesser27.4 mm
Länge15 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung50 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung82 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen399 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen217 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270097
33.4 mm, 61 mm, 35.5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.33.4 mm
Außendurchmesser61 mm
Innendurchmesser35.5 mm
Länge12.7 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung55 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung92 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen680 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen323 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270198
33.4 mm, 61 mm, 35.5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.33.4 mm
Außendurchmesser61 mm
Innendurchmesser35.5 mm
Länge12.7 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung65 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung97 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen400 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen250 Ω
Material4 W 1500 
Design Kit
Alpha-Rack
WE-TOF
74270191
33.4 mm, 61 mm, 35.5 mm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.33.4 mm
Außendurchmesser61 mm
Innendurchmesser35.5 mm
Länge20 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung97 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung156 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen650 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen390 Ω
Material4 W 620 
Design Kit
Alpha-Rack

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: