ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGekoppelte SpeicherdrosselnProduktserieWE-TDC SMT-Doppeldrossel

WE-TDC SMT-Doppeldrossel ERWEITERT

 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ERW. 8018 8 8 1.8
ERW. 8038 8 8 3.8

Merkmale

  • Kernmaterial: NiZn
  • Flache Bauform
  • Magnetisch geschirmt und somit geringes Streufeld
  • 8x8 mm Gehäuse
  • Betriebstemperatur von -40 bis +125°C
  • 1:1 Transformer
  • geringe Eigenverluste
  • höhere Eigenresonanzfrequenz
  • Geringe Streuinduktivität
  • Doppeldrossel mit zwei identischen Wicklungen
  • empfohlenes Lötverfahren: Reflow

Anwendung

  • Potentialgebundener Sperrwandler
  • Auf- oder Abwärtswandler mit auxiliary Wicklung
  • BUCK-BOOST, SEPIC, ZETA & CUK Wandler
  • Schaltregler mit sekundärer mit ungeregelter Ausgangsspannung

Duett der Meisterklasse!

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995.

Produktvideo und mehr

Artikeldaten

Alle
8018
8038
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
Design Kit Muster
NEU744894300033SPEC
8 Dateien 0.33 0.33 1:1 4 4 9 9 9 11.1 11.1 15 15 280744894
NEU744894300068SPEC
8 Dateien 0.68 0.68 1:1 3.3 3.3 6.5 6.5 6.5 16.3 16.3 21 21 190744894
NEU74489430010SPEC
8 Dateien 1 1 1:1 2.85 2.85 5.1 5.1 5.1 22.2 22.2 28 28 136744894
NEU74489430022SPEC
8 Dateien 2.2 2.2 1:1 1.9 1.9 3.5 3.5 3.5 49.5 49.5 58 58 85744894
NEU74489430027SPEC
8 Dateien 2.7 2.7 1:1 1.85 1.85 3 3 3 69.5 69.5 80.5 80.5 65744894
NEU74489430039SPEC
8 Dateien 3.9 3.9 1:1 1.6 1.6 2.55 2.55 2.55 82 82 94 94 60744894
NEU74489430056SPEC
8 Dateien 5.6 5.6 1:1 1.45 1.45 2.2 2.2 2.2 114 114 131 131 50744894
NEU74489430068SPEC
7 Dateien 6.8 6.8 1:1 1.25 1.25 2 2 2 128 128 146 146 46744894
NEU74489430100SPEC
8 Dateien 10 10 1:1 1 1 1.65 1.65 1.65 190 190 215 215 35744894
NEU74489430120SPEC
8 Dateien 12 12 1:1 0.95 0.95 1.55 1.55 1.55 202 202 227 227 33744894
NEU74489430150SPEC
8 Dateien 15 15 1:1 0.85 0.85 1.25 1.3 1.3 262 262 295 295 29744894
NEU74489430180SPEC
8 Dateien 18 18 1:1 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 345 345 380 380 27744894
NEU74489430220SPEC
7 Dateien 22 22 1:1 0.7 0.7 1.1 1.1 1.1 435 435 480 480 17744894
NEU744894400039SPEC
8 Dateien 0.39 0.39 1:1 4.5 4.5 14 14 14 11.6 11.6 14.5 14.5 210744894
NEU744894400082SPEC
8 Dateien 0.82 0.82 1:1 3.7 3.7 9.6 9.6 9.6 15.9 15.9 20 20 140744894
NEU74489440012SPEC
8 Dateien 1.2 1.2 1:1 3.05 3.05 7.5 7.5 7.5 20.2 20.2 26 26 90744894
NEU74489440018SPEC
8 Dateien 1.8 1.8 1:1 2.85 2.85 5.8 5.8 5.8 25.5 25.5 31 31 60744894
NEU74489440027SPEC
8 Dateien 2.7 2.7 1:1 2.5 2.5 5.1 5.1 5.1 34.5 34.5 40 40 55
NEU74489440036SPEC
8 Dateien 3.6 3.6 1:1 2.3 2.3 4.6 4.6 4.6 47 47 53 53 45
NEU74489440047SPEC
8 Dateien 4.7 4.7 1:1 1.85 1.85 4.2 4.2 4.2 54.5 54.5 64 64 30744894
NEU74489440068SPEC
7 Dateien 6.8 6.8 1:1 1.45 1.45 3.2 3.2 3.2 88 88 100 100 25744894
NEU74489440100SPEC
7 Dateien 10 10 1:1 1.35 1.35 2.6 2.6 2.6 113 113 128 128 23744894
NEU74489440120SPEC
8 Dateien 12 12 1:1 1.3 1.3 2.3 2.3 2.3 117 117 132 132 20744894
NEU74489440150SPEC
8 Dateien 15 15 1:1 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 165 165 185 185 17744894
NEU74489440180SPEC
8 Dateien 18 18 1:1 1.05 1.05 1.9 1.9 1.9 179 179 201 201 15744894
NEU74489440220SPEC
8 Dateien 22 22 1:1 1 1 1.8 1.8 1.8 203 203 228 228 14744894
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
NEU744894300033SPEC
NEU744894300068SPEC
NEU74489430010SPEC
NEU74489430022SPEC
NEU74489430027SPEC
NEU74489430039SPEC
NEU74489430056SPEC
NEU74489430068SPEC
NEU74489430100SPEC
NEU74489430120SPEC
NEU74489430150SPEC
NEU74489430180SPEC
NEU74489430220SPEC
NEU744894400039SPEC
NEU744894400082SPEC
NEU74489440012SPEC
NEU74489440018SPEC
NEU74489440027SPEC
NEU74489440036SPEC
NEU74489440047SPEC
NEU74489440068SPEC
NEU74489440100SPEC
NEU74489440120SPEC
NEU74489440150SPEC
NEU74489440180SPEC
NEU74489440220SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
Design Kit Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos