WE-STAR-FIX

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Kabelvorfixierung erleichtert das Verarbeiten
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • Optimal bei Anwendungen mit variierendem Kabeldurchmesser
  • Für den Einsatz außerhalb des Gehäuses technisch und visuell bestens geeignet
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Alternative Produktserie empfohlen

Diese Produktserie wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen, welche eine bessere Performance aufweisen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich oder über unser Kontaktformular zur Verfügung.

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Ersatzartikel
Downloads
Status
Ø Kabel(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Farbe
Sicherheitsschlüssel
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
74271733
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPEC4.5 - 8, 145 Ω, 246 Ω
Ersatzartikel 74271131
74271132
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung145 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung246 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen607 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen755 Ω
Material4 W 620 
Länge35.1 mm
Breite21.7 mm
Höhe18.2 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
74271733S
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPEC4.5 - 8, 145 Ω, 246 Ω
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung145 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung246 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen607 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen755 Ω
Material4 W 620 
Länge35.1 mm
Breite21.7 mm
Höhe18.2 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
74271722
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPEC8.5 - 12.5, 151 Ω, 270 Ω
Ersatzartikel 74271221
74271222
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Cable Diameter 8.5 - 12.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung151 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung270 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen641 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen783 Ω
Material4 W 620 
Länge35.1 mm
Breite31 mm
Höhe28 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
74271722S
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPEC8.5 - 12.5, 151 Ω, 270 Ω
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Cable Diameter 8.5 - 12.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung151 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung270 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen641 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen783 Ω
Material4 W 620 
Länge35.1 mm
Breite31 mm
Höhe28 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel