Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 | 1.6 | 1 | SMT | ||
2512 | 2.5 | 2 | 1.2 | SMT | ||
3012 | 3 | 3 | 1.2 | SMT | ||
4020 | 4 | 4 | 2 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Stromtragfähigkeit
- 70% höherer Sättigungsstrom als WE-LQS
- Weiches Sättigungsverhalten
- Schirmung durch einen magnetischen Klebstoff
- 25 V maximale Spitzenspannung
- Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
Anwendung
- Integrierte DC/DC-Wandler mit hohen Rippelströmen
- Schaltregler mit hohen Wirkungsgradanforderungen
- Tragbare Geräte (Smartphones, Digital Kameras, Tablets, etc.)
- Embedded PC-Karten
Artikeldaten
Alle
2010
2512
3012
4020
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744050420047 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 | 4.5 | 15.5 | 22 | 89 | 7440502 | ||
744050240047 | SPEC | 9 Dateien | 0.47 | 2.9 | 5.6 | 35 | 129 | 7440502 | ||
744050310047 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 | 3.15 | 8 | 34 | 121 | 7440502 | ||
744050200047 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 | 2.2 | 4.7 | 49 | 159 | 7440502 | ||
74405042010 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 4 | 9.5 | 26 | 55 | 7440502 | ||
74405031010 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 2.4 | 5.4 | 54 | 66 | 7440502 | ||
74405024010 | SPEC | 9 Dateien | 1 | 2.35 | 4.2 | 58 | 87 | 7440502 | ||
74405020010 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 1.65 | 3.85 | 90 | 84 | 7440502 | ||
74405042015 | SPEC | 8 Dateien | 1.5 | 3.2 | 8.7 | 36 | 45 | 7440502 | ||
74405024015 | SPEC | 9 Dateien | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 72 | 68 | 7440502 | ||
74405031015 | SPEC | 8 Dateien | 1.5 | 2.2 | 4.1 | 77 | 60 | 7440502 | ||
74405020015 | SPEC | 8 Dateien | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 132 | 74 | 7440502 | ||
74405042022 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 | 2.6 | 7.6 | 48 | 33 | 7440502 | ||
74405024022 | SPEC | 9 Dateien | 2.2 | 1.6 | 3 | 120 | 46 | 7440502 | ||
74405031022 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 | 1.75 | 3.35 | 108 | 46 | 7440502 | ||
74405020022 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 | 1.25 | 2.15 | 170 | 53 | 7440502 | ||
74405042033 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 | 2.3 | 5.9 | 72 | 27 | 7440502 | ||
74405024033 | SPEC | 9 Dateien | 3.3 | 1.3 | 2.1 | 163 | 37 | – | ||
74405031033 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 | 1.55 | 2.6 | 155 | 39 | – | ||
74405042047 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | 2.1 | 4.9 | 108 | 25 | 7440502 | ||
74405024047 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 | 1 | 1.9 | 270 | 30 | 7440502 | ||
74405031047 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | 1.2 | 2.5 | 235 | 30 | 7440502 | ||
74405020047 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | 0.8 | 1.5 | 444 | 35 | 7440502 | ||
74405042068 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 | 1.9 | 4.2 | 156 | 19 | 7440502 | ||
74405042100 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 1.7 | 3.5 | 216 | 16 | 7440502 | ||
74405024100 | SPEC | 9 Dateien | 10 | 0.8 | 1.2 | 522 | 20 | 7440502 | ||
74405031100 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 0.85 | 1.45 | 474 | 21 | 7440502 | ||
74405020100 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 0.58 | 0.95 | 816 | 22 | 7440502 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744050420047 | SPEC | |
744050240047 | SPEC | |
744050310047 | SPEC | |
744050200047 | SPEC | |
74405042010 | SPEC | |
74405031010 | SPEC | |
74405024010 | SPEC | |
74405020010 | SPEC | |
74405042015 | SPEC | |
74405024015 | SPEC | |
74405031015 | SPEC | |
74405020015 | SPEC | |
74405042022 | SPEC | |
74405024022 | SPEC | |
74405031022 | SPEC | |
74405020022 | SPEC | |
74405042033 | SPEC | |
74405024033 | SPEC | |
74405031033 | SPEC | |
74405042047 | SPEC | |
74405024047 | SPEC | |
74405031047 | SPEC | |
74405020047 | SPEC | |
74405042068 | SPEC | |
74405042100 | SPEC | |
74405024100 | SPEC | |
74405031100 | SPEC | |
74405020100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!