WE-GDTI Gate-Drive-Übertrager
Merkmale
- Exzellente Leistung bei kleiner Bauform (EP7)
- 1 oder 2 Sekundärwicklungen
- 6 Übersetzungen
- 2500 VAC Prüfspannung
- Basisisolierungen für Betriebsspannungen bis 250 VRMS
Anwendung
- Für Signal und Leistungsanwendungen
- Speziell für Gate Drive Anwendungen in energieeffizienten Schaltnetzteilen entwickelt
- Synchroner Sperrwandler
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | n | L(µH) | ∫Udt(µVs) | VT(V (AC)) | CWW 1(pF) | LS(µH) | Bauform | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760301301 | SPEC1:1:1, 750 µH, 102 µVs | Verfügbarkeit | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Übersetzungsverhältnis1:1:1 | Induktivität750 µH | Spannung-µSekunde102 µVs | Prüfspannung2500 V (AC) | Koppelkapazität11 pF | Streuinduktivität4 µH | BauformEP7 | ||
760301302 | SPEC1:1, 750 µH, 102 µVs | Verfügbarkeit | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Übersetzungsverhältnis1:1 | Induktivität750 µH | Spannung-µSekunde102 µVs | Prüfspannung2500 V (AC) | Koppelkapazität11 pF | Streuinduktivität4 µH | BauformEP7 | ||
760301305 | SPEC1.5:1:1, 735 µH, 99 µVs | Verfügbarkeit | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Übersetzungsverhältnis1.5:1:1 | Induktivität735 µH | Spannung-µSekunde99 µVs | Prüfspannung2500 V (AC) | Koppelkapazität11 pF | Streuinduktivität3.5 µH | BauformEP7 | ||
760301303 | SPEC2:1:1, 750 µH, 102 µVs | Verfügbarkeit | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Übersetzungsverhältnis2:1:1 | Induktivität750 µH | Spannung-µSekunde102 µVs | Prüfspannung2500 V (AC) | Koppelkapazität11 pF | Streuinduktivität4 µH | BauformEP7 | ||
760301304 | SPEC2.5:1:1, 1080 µH, 120 µVs | Verfügbarkeit | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Übersetzungsverhältnis2.5:1:1 | Induktivität1080 µH | Spannung-µSekunde120 µVs | Prüfspannung2500 V (AC) | Koppelkapazität11 pF | Streuinduktivität5 µH | BauformEP7 | ||
760301306 | SPEC3:1:1, 1800 µH, 140 µVs | Verfügbarkeit | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Übersetzungsverhältnis3:1:1 | Induktivität1800 µH | Spannung-µSekunde140 µVs | Prüfspannung2500 V (AC) | Koppelkapazität11 pF | Streuinduktivität7.5 µH | BauformEP7 |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns