| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | 8.8 | 8.8 | 11 | THT | ||
| 1012 | 10.8 | 10.8 | 13 | THT | ||
| 1215 | 12.8 | 12.8 | 15.8 | THT | ||
| 1280 | 12.8 | 12.8 | 9 | THT | ||
| 1410 | 14.8 | 14.8 | 11 | THT | ||
| 1415 | 14.8 | 14.8 | 15.8 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Optimierung von Materialzusammensetzung und Design ermöglicht hohe Performance
- Bis zu 19.7 A Sättigungsstrom
- RDC ab 3.8 mΩ
- Magnetisch geschirmte Konstruktion
- Geringes Streufeld
- Betriebstemperatur -40 °C bis +125 °C
Anwendung
- DC/DC Wandler
- Netzteile und Ladegeräte
- Home Entertainment Systeme
- Portable Geräte wie Notebooks
Artikeldaten
Alle
8010
1012
1215
1280
1410
1415
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744750230030 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 7.6 | 11.7 | 8.5 | THT | ||
| 744750230047 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 6.5 | 9.6 | 12.5 | THT | ||
| 744750340047 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 9 | 14.4 | 8.5 | THT | ||
| 744750420047 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 8.7 | 13.5 | 8.5 | THT | ||
| 744750530047 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 11.8 | 18 | 4.8 | THT | ||
| 744750560047 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 14.5 | 19.7 | 3.8 | THT | ||
| 744750230068 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 5.7 | 8.1 | 16 | THT | ||
| 744750420068 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 7.2 | 11.4 | 12 | THT | ||
| 744750530068 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 10.7 | 15 | 6.5 | THT | ||
| 744750230100 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 4.6 | 6.8 | 23 | THT | ||
| 744750460100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 9.2 | 11.3 | 8.6 | THT | ||
| 744750420100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 6.2 | 9.6 | 15.5 | THT | ||
| 744750530100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 8.9 | 12.4 | 9.5 | THT | ||
| 744750560100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 11.4 | 13.4 | 6.8 | THT | ||
| 744750230150 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 3.7 | 5.7 | 35 | THT | ||
| 744750340150 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 5.6 | 8.5 | 20 | THT | ||
| 744750460150 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 9 | 9.5 | 12 | THT | ||
| 744750420150 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 5.1 | 7.9 | 25 | THT | ||
| 744750460220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 6.9 | 7.5 | 16 | THT | ||
| 744750420220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 4.1 | 6.7 | 36 | THT | ||
| 744750560220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 7.7 | 8.9 | 14.5 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 744750230030 | SPEC | |
| 744750230047 | SPEC | |
| 744750340047 | SPEC | |
| 744750420047 | SPEC | |
| 744750530047 | SPEC | |
| 744750560047 | SPEC | |
| 744750230068 | SPEC | |
| 744750420068 | SPEC | |
| 744750530068 | SPEC | |
| 744750230100 | SPEC | |
| 744750460100 | SPEC | |
| 744750420100 | SPEC | |
| 744750530100 | SPEC | |
| 744750560100 | SPEC | |
| 744750230150 | SPEC | |
| 744750340150 | SPEC | |
| 744750460150 | SPEC | |
| 744750420150 | SPEC | |
| 744750460220 | SPEC | |
| 744750420220 | SPEC | |
| 744750560220 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Muster |
|---|
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Magnetics Design & Auswahl für Fortgeschrittene