ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGekoppelte SpeicherdrosselnProduktserieWE-DPC HV SMT-Doppeldrossel

WE-DPC HV SMT-Doppeldrossel

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
5030 5.2 5.2 3.1

Merkmale

  • Unsere kleinste Doppeldrossel mit 1,5kV Isolierung
  • Magnetisch abgeschirmt
  • 1:1 Übertragung
  • Gekoppelte Miniatur-Induktivität mit zwei identischen Wicklungen
  • Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 125 ° C

Referenzdesigns

Anwendung

  • Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter) mit hoher Verpackungsdichte
  • Buck, Boost, Sepic, Zeta, CUK Converter
  • Kann als Einzelinduktor mit Serien- und Parallelschaltung verwendet werden

Duett der Meisterklasse!

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995.

Produktvideo und mehr

Artikeldaten

5030
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
Muster
7448841010SPEC
7 Dateien 1 1 1:1 2.9 2.9 5 32 32 45 45 190
7448841022SPEC
7 Dateien 2.2 2.2 1:1 2.5 2.5 3.2 50 50 72 72 95
7448841033SPEC
7 Dateien 3.3 3.3 1:1 1.9 1.9 2.6 84 84 120 120 50
7448841047SPEC
7 Dateien 4.7 4.7 1:1 1.6 1.6 1.9 102 102 145 145 45
7448841068SPEC
7 Dateien 6.8 6.8 1:1 1.4 1.4 1.7 168 168 240 240 42
7448841082SPEC
7 Dateien 8.2 8.2 1:1 1.3 1.3 1.6 180 180 265 265 40
7448841100SPEC
7 Dateien 10 10 1:1 1.2 1.2 1.5 210 210 300 300 35
7448841150SPEC
7 Dateien 15 15 1:1 0.9 0.9 1.4 325 325 465 465 24
7448841220SPEC
7 Dateien 22 22 1:1 0.8 0.8 1 455 455 650 650 21
7448841330SPEC
7 Dateien 33 33 1:1 0.7 0.7 0.9 718 718 1025 1025 19
7448841470SPEC
7 Dateien 47 47 1:1 0.6 0.6 0.7 840 840 1200 1200 18
7448841015SPEC
7 Dateien 1.5 1.5 1:1 2.7 2.7 3.7 48 48 68 68 110
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7448841010SPEC
7448841022SPEC
7448841033SPEC
7448841047SPEC
7448841068SPEC
7448841082SPEC
7448841100SPEC
7448841150SPEC
7448841220SPEC
7448841330SPEC
7448841470SPEC
7448841015SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos