de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-CLFS Netzfilter ERWEITERT

 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
Single-Stage 64 35 29 Chassis
NEU Single Stage Low Leakage 64 35 29 Chassis
Single-Stage-Advanced 75 51.8 29 Chassis
NEU Single Stage Advanced Low Leakage 75 51.8 29 Chassis
Two-Stage 114.9 58.5 45 Chassis
NEU Two Stage Low Leakage 114.9 58.5 45 Chassis

Merkmale

  • Einphasen Filter
  • Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen
  • Einfaches Verbinden durch Flachstecker. Passende Flachstecker (6.3 x 0.8 mm) finden Sie hier
  • Schnelle Chassisbefestigung
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 25/100/21
  • Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2)
  • UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter

Single Stage:

  • Sehr kompakte Bauform

Single-Stage Advanced:

  • Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen

Two-Stage:

  • Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen

Low Leakage Version

  • Ohne Y-Kondensatoren, für einen Leckstrom von nahezu 0 A
  • Geeignet für Industrieanwendungen mit strikten Anforderungen ggü. dem Leckstrom oder bereits ausgeschöpften Leckstromwerten innerhalb der Applikation.

Anwendung

  • Industrieelektronik
  • Schaltnetzteile
  • Telekommunikation
  • Haushaltsgeräte
  • DC-Applikationen

Artikeldaten

Alle
Single-Stage
Single Stage Low Leakage
Single-Stage-Advanced
Single Stage Advanced Low Leakage
Two-Stage
Two Stage Low Leakage
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
R
(kΩ)
CX
(µF)
CY
(nF)
ILeak
(mA)
VR
(V)
VL->PE
(V (AC))
VL->N
(V (DC))
W
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
Alpha-Rack Muster
810911001SPEC
4 Dateien 1.5 20 300 1000 0.1 2.2 0.173 250 2000 1075 35 64 29742707015
NEU810911001112SPEC
2 Dateien 1.5 20 300 1000 0.1 0 250 2000 1075 35 64 29
810911003SPEC
4 Dateien 3 10 100 1000 0.22 2.2 0.173 250 2000 1075 35 64 29742707015
NEU810911003112SPEC
2 Dateien 3 10 100 1000 0.22 0 250 2000 1075 35 64 29
810911006SPEC
4 Dateien 6 2.2 30 1000 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 35 64 29742707015
NEU810911006112SPEC
2 Dateien 6 2.2 30 1000 0.47 0 250 2000 1075 35 64 29
810911008SPEC
4 Dateien 8 2.2 20 1000 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 35 64 29742707015
NEU810911008112SPEC
2 Dateien 8 2.2 20 1000 0.47 0 250 2000 1075 35 64 29
810911010SPEC
4 Dateien 10 1 15 680 0.68 6.8 0.534 250 2000 1075 35 64 29742707015
NEU810911010112SPEC
2 Dateien 10 1 15 680 0.68 0 250 2000 1075 35 64 29
810912001SPEC
4 Dateien 1.5 20 300 1000 0.22 2.2 0.173 250 2000 1075 51.8 75 29742707015
NEU810912001112SPEC
2 Dateien 1.5 20 300 1000 0.22 0 250 2000 1075 51.8 75 29
810912003SPEC
4 Dateien 3 10 100 1000 0.33 3.3 0.259 250 2000 1075 51.8 75 29742707015
NEU810912003112SPEC
2 Dateien 3 10 100 1000 0.33 0 250 2000 1075 51.8 75000 29
810912006SPEC
4 Dateien 6 10 50 1000 0.33 3.3 0.259 250 2000 1075 51.8 75 29742707015
NEU810912006112SPEC
2 Dateien 6 10 50 1000 0.33 0 250 2000 1075 51.8 75 29
810912008SPEC
4 Dateien 8 6 30 680 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 51.8 75 29742707015
NEU810912008112SPEC
2 Dateien 8 6 30 680 0.47 0 250 2000 1075 51.8 75 29
810912010SPEC
4 Dateien 10 6 30 680 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 51.8 75 29742707015
NEU810912010112SPEC
2 Dateien 10 6 30 680 0.47 0 250 2000 1075 51.8 75 29
810912012SPEC
4 Dateien 12 2.2 20 470 0.68 6.8 0.534 250 2000 1075 51.8 75 29742707015
NEU810912012112SPEC
2 Dateien 12 2.2 20 470 0.68 0 250 2000 1075 51.8 75 29
810912014SPEC
4 Dateien 14 2.2 20 470 0.68 6.8 0.534 250 2000 1075 51.8 75 29742707015
NEU810912014112SPEC
2 Dateien 14 2.2 20 470 0.68 0 250 2000 1075 51.8 75 29
810912020SPEC
4 Dateien 20 1 10 330 1 10 0.785 250 2000 1075 51.8 75 29742707015
NEU810912020112SPEC
2 Dateien 20 1 10 330 1 0 250 2000 1075 51.8 75 29
810913006SPEC
4 Dateien 6 6 70 330 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 58.5 114.9 45742707015
NEU810913006112SPEC
2 Dateien 6 6 70 330 0.47 0 250 2000 1075 58.5 114.9 45
810913010SPEC
4 Dateien 10 6 40 330 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 58.5 114.9 45742707015
NEU810913010112SPEC
2 Dateien 10 6 40 330 0.47 0 250 2000 1075 58.5 114.9 45
810913014SPEC
4 Dateien 14 2.2 30 220 1 10 0.785 250 2000 1075 58.5 114.9 45742707015
NEU810913014112SPEC
2 Dateien 14 2.2 30 220 1 0 250 2000 1075 58.5 114.9 45
810913020SPEC
4 Dateien 20 2.2 20 220 1 10 0.785 250 2000 1075 58.5 114.9 45742707015
NEU810913020112SPEC
2 Dateien 20 2.2 20 220 1 0 250 2000 1075 58.5 114.9 45
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
810911001SPEC
NEU810911001112SPEC
810911003SPEC
NEU810911003112SPEC
810911006SPEC
NEU810911006112SPEC
810911008SPEC
NEU810911008112SPEC
810911010SPEC
NEU810911010112SPEC
810912001SPEC
NEU810912001112SPEC
810912003SPEC
NEU810912003112SPEC
810912006SPEC
NEU810912006112SPEC
810912008SPEC
NEU810912008112SPEC
810912010SPEC
NEU810912010112SPEC
810912012SPEC
NEU810912012112SPEC
810912014SPEC
NEU810912014112SPEC
810912020SPEC
NEU810912020112SPEC
810913006SPEC
NEU810913006112SPEC
810913010SPEC
NEU810913010112SPEC
810913014SPEC
NEU810913014112SPEC
810913020SPEC
NEU810913020112SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
R
(kΩ)
CX
(µF)
CY
(nF)
ILeak
(mA)
VR
(V)
VL->PE
(V (AC))
VL->N
(V (DC))
W
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
Alpha-Rack Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design