WE-CHSA SMT-Hochstrominduktivität
| Bauform | Seriendatenblatt | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | SPEC | 10.6 | 10.6 | 11 | SMT | ||
1212 | SPEC | 12.2 | 12.2 | 11.75 | SMT | ||
8090 | SPEC | 8.1 | 8.1 | 9 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Magnetisch geschirmte Stabkern-Drossel
- Betriebstemperatur: -55°C bis +150°C
- Strombelastbarkeit bis 28A
- Optimale Koplanarität durch eingelassene Lötpads
- Automotive approved
Anwendung
- Eingangsfilterdrossel Motorsteuerungen
- Infotainment
- Multimedia Applikationen
Artikeldaten
Alle
1011
1212
8090
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L(µH) | IR(A) | ISAT(A) | RDC max.(mΩ) | fres(MHz) | Montageart | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7843330033 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.33 µH | Nennstrom26 A | Sättigungsstrom54.5 A | Gleichstromwiderstand1.7 mΩ | Eigenresonanzfrequenz230 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843340033 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.33 µH | Nennstrom21 A | Sättigungsstrom36 A | Gleichstromwiderstand2.1 mΩ | Eigenresonanzfrequenz196 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843320039 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.39 µH | Nennstrom28 A | Sättigungsstrom57 A | Gleichstromwiderstand1.65 mΩ | Eigenresonanzfrequenz100 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843340047 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.47 µH | Nennstrom19 A | Sättigungsstrom29.7 A | Gleichstromwiderstand2.8 mΩ | Eigenresonanzfrequenz146 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843330056 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.56 µH | Nennstrom23.5 A | Sättigungsstrom43.4 A | Gleichstromwiderstand2.05 mΩ | Eigenresonanzfrequenz100 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843320068 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.68 µH | Nennstrom25.3 A | Sättigungsstrom41.4 A | Gleichstromwiderstand2.05 mΩ | Eigenresonanzfrequenz88 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843340068 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.68 µH | Nennstrom15.6 A | Sättigungsstrom24.8 A | Gleichstromwiderstand4.1 mΩ | Eigenresonanzfrequenz132 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843320100 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1 µH | Nennstrom22.5 A | Sättigungsstrom33.7 A | Gleichstromwiderstand2.4 mΩ | Eigenresonanzfrequenz81 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843340100 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1 µH | Nennstrom12.8 A | Sättigungsstrom21.3 A | Gleichstromwiderstand5.9 mΩ | Eigenresonanzfrequenz100 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843330100 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1 µH | Nennstrom20.3 A | Sättigungsstrom34.8 A | Gleichstromwiderstand2.9 mΩ | Eigenresonanzfrequenz88 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843320150 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.5 µH | Nennstrom19.7 A | Sättigungsstrom28.2 A | Gleichstromwiderstand3.3 mΩ | Eigenresonanzfrequenz74 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843330180 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.8 µH | Nennstrom16 A | Sättigungsstrom25.9 A | Gleichstromwiderstand4.7 mΩ | Eigenresonanzfrequenz67 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843340220 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität2.2 µH | Nennstrom8.4 A | Sättigungsstrom14.7 A | Gleichstromwiderstand12 mΩ | Eigenresonanzfrequenz80 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843320270 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität2.7 µH | Nennstrom16.2 A | Sättigungsstrom21.6 A | Gleichstromwiderstand4.7 mΩ | Eigenresonanzfrequenz50 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843330330 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Nennstrom13.8 A | Sättigungsstrom20.5 A | Gleichstromwiderstand6.5 mΩ | Eigenresonanzfrequenz55 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843320330 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Nennstrom13.8 A | Sättigungsstrom19 A | Gleichstromwiderstand6.4 mΩ | Eigenresonanzfrequenz45 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843340330 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Nennstrom6.8 A | Sättigungsstrom12.3 A | Gleichstromwiderstand18.4 mΩ | Eigenresonanzfrequenz67 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843330390 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.9 µH | Nennstrom11.2 A | Sättigungsstrom17.8 A | Gleichstromwiderstand8.7 mΩ | Eigenresonanzfrequenz50 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843320470 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Nennstrom12.2 A | Sättigungsstrom15.3 A | Gleichstromwiderstand8.2 mΩ | Eigenresonanzfrequenz37 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843340470 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Nennstrom5 A | Sättigungsstrom9.6 A | Gleichstromwiderstand28.9 mΩ | Eigenresonanzfrequenz50 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843330560 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität5.6 µH | Nennstrom9.2 A | Sättigungsstrom14.9 A | Gleichstromwiderstand13 mΩ | Eigenresonanzfrequenz41 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843320680 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6.8 µH | Nennstrom9.8 A | Sättigungsstrom13 A | Gleichstromwiderstand11.9 mΩ | Eigenresonanzfrequenz34 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843330820 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität8.2 µH | Nennstrom7.2 A | Sättigungsstrom12.8 A | Gleichstromwiderstand19.1 mΩ | Eigenresonanzfrequenz34 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843320820 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität8.2 µH | Nennstrom8.8 A | Sättigungsstrom12.1 A | Gleichstromwiderstand15 mΩ | Eigenresonanzfrequenz30 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843331000 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Nennstrom6.7 A | Sättigungsstrom10.7 A | Gleichstromwiderstand25.8 mΩ | Eigenresonanzfrequenz30 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843321000 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Nennstrom7.8 A | Sättigungsstrom10.8 A | Gleichstromwiderstand20.35 mΩ | Eigenresonanzfrequenz30 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843321200 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität12 µH | Nennstrom7.1 A | Sättigungsstrom10.3 A | Gleichstromwiderstand21.5 mΩ | Eigenresonanzfrequenz28 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843331200 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität12 µH | Nennstrom5.6 A | Sättigungsstrom9.1 A | Gleichstromwiderstand33.2 mΩ | Eigenresonanzfrequenz28 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843331800 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität18 µH | Nennstrom5.1 A | Sättigungsstrom8.5 A | Gleichstromwiderstand41.1 mΩ | Eigenresonanzfrequenz23 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843321800 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität18 µH | Nennstrom5.5 A | Sättigungsstrom7.7 A | Gleichstromwiderstand38.4 mΩ | Eigenresonanzfrequenz21 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843332000 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität20 µH | Nennstrom4.3 A | Sättigungsstrom7 A | Gleichstromwiderstand60.9 mΩ | Eigenresonanzfrequenz20 MHz | MontageartSMT | Design Kit | ||||
7843322000 | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität20 µH | Nennstrom5.4 A | Sättigungsstrom7 A | Gleichstromwiderstand43.1 mΩ | Eigenresonanzfrequenz19 MHz | MontageartSMT | Design Kit |
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: