BauelementePassive BauelementeEMV-BauelementeStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und Datenleitungen
WE-CCMF Keramik Common Mode Filter
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
0504 | 1.25 | 1 | 0.8 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kompakte Multilayer Gleichtaktdrossel
- Hohe Gleichtaktdämpfung im WiFi Frequenzbereich (> 30 dB @ 2450 MHz)
- Ultra-Hochgeschwindigkeits Gegentakt Signalübertragung
12 GHz Gegentakt Grenzfrequenz
- LTCC Bauweise mit geringen Verlusten und hoher Zuverlässigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
- Betriebstemperatur: -55 °C bis zu +125 °C
Anwendung
- Hochgeschwindigkeits-Differentialdatenleitungen
- USB 3/4
- Thunderbolt 2/3
- Sata 3.X
- Display Port
- PCIe 3.0
- eDP
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikelinformation + Mehr anzeigen
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes