WE-BAL Multilayer Chip Balun
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
ERW.0603
1.6 0.8 0.8 SMT
ERW.0805
2 1.25 1 SMT

Merkmale

  • SMT-Balun mit geringen Verlusten und unterschiedlichen Anpassungsverhältnissen (Balanced Impedanz 50–100 Ω)
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +85 ºC
  • Leistung: 2 W max.

Anwendung

  • Hochfrequenzanwendungen
  • Drahtlose Kommunikationssyteme inklusive Home RF, DECT, WLAN, Bluetooth, ZigBee …

Artikeldaten

Alle
0603
0805
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
f
IL(dB)
VSWR
unsymmetriche Impedanz(Ω)
Symmetrische Impedanz(Ω)
Muster
7484111680
673-2700 MHz, 1.7 dB, 2.45
Simu­lation
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich673-2700 MHz 
Einfügedämpfung1.7 dB
Spannungsstehwellenverhältnis2.45 
unsymmetriche Impedanz50 Ω
Symmetrische Impedanz100 Ω
7484212300
1500-3100 MHz, 1 dB, 2
Simu­lation
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich1500-3100 MHz 
Einfügedämpfung1 dB
Spannungsstehwellenverhältnis
unsymmetriche Impedanz50 Ω
Symmetrische Impedanz100 Ω
7484112500
2300-2700 MHz, 0.55 dB, 1.7
Simu­lation
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich2300-2700 MHz 
Einfügedämpfung0.55 dB
Spannungsstehwellenverhältnis1.7 
unsymmetriche Impedanz50 Ω
Symmetrische Impedanz100 Ω
7484152450
2400-2500 MHz, 1.2 dB, 2
Simu­lation
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich2400-2500 MHz 
Einfügedämpfung1.2 dB
Spannungsstehwellenverhältnis
unsymmetriche Impedanz50 Ω
Symmetrische Impedanz50 Ω
7484112450
2400-2500 MHz, 1.2 dB, 2
Simu­lation
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich2400-2500 MHz 
Einfügedämpfung1.2 dB
Spannungsstehwellenverhältnis
unsymmetriche Impedanz50 Ω
Symmetrische Impedanz100 Ω
7484212450
2400-2500 MHz, 1 dB, 2
Simu­lation
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich2400-2500 MHz 
Einfügedämpfung1 dB
Spannungsstehwellenverhältnis
unsymmetriche Impedanz50 Ω
Symmetrische Impedanz100 Ω
7484252450
2400-2500 MHz, 1.2 dB, 1.7
Simu­lation
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich2400-2500 MHz 
Einfügedämpfung1.2 dB
Spannungsstehwellenverhältnis1.7 
unsymmetriche Impedanz50 Ω
Symmetrische Impedanz50 Ω
7484215510
4900-5900 MHz, 1.2 dB, 1.7
Simu­lation
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich4900-5900 MHz 
Einfügedämpfung1.2 dB
Spannungsstehwellenverhältnis1.7 
unsymmetriche Impedanz50 Ω
Symmetrische Impedanz100 Ω

LTCC Technologie

LTCC Grundlagen

LTCC Technologie

LTCC Grundlagen

LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) ist ein keramisches Mehrschichtsubstrat, bei dem die keramischen Schichten zusammengesintert wurden, was als „co-fired“ bezeichnet wird. Die Schichten bestehen hauptsächlich aus Keramik- und Glaspulver und werden mit Lösungsmitteln und Bindemitteln vermischt, gegossen und für die weitere Verarbeitung getrocknet.

Da die Temperatur beim Co-Firing relativ niedrig ist (ca. 900 °C), werden für die Metallisierung Materialien mit geringem Widerstand wie Silber und Gold verwendet. Es handelt sich um einen hochgradig repetitiven Prozess, mit dem große Mengen von HF-Komponenten zuverlässig hergestellt werden können.

Dank der LTCC-Technologie lassen sich mit fortschrittlichen Materialien und Fertigungstechniken die Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz von Baluns für Übertragungsleitungen verbessern.

SMT-Balun mit geringen Verlusten und unterschiedlichen Anpassungsverhältnissen

Interne Struktur des LTCC

Mehrschichtiger Chip-Balun

BALanced-UNbalanced

Mehrschichtiger Chip-Balun

BALanced-UNbalanced

Ein Balun (Balance - Unbalance) ist ein Bauteil, das zwischen symmetrischen und unsymmetrischen Signalen umwandelt und je nach Anwendung Impedanzen transformiert oder nicht. Es handelt sich um einen Leistungsteiler mit drei Anschlüssen, der für eine bestimmte Frequenz, Bandbreite und Impedanz ausgelegt ist. Mit den modernen Technologien werden in HF- Transceivern immer mehr differenzielle Topologien verwendet, da diese den Vorteil der Rauschunterdrückung bieten. Ein Balun wird immer benötigt, um das Signal zwischen einer einseitigen (unsymmetrischen) und einer differenziellen (symmetrischen) Übertragungsleitung anzupassen. Zum Beispiel zwischen IC und Antenne.

Diagram zeigt die Auswirkung des WE-BAL

Balun Parameter

Einfügedämpfung

Die Einfügedämpfung beschreibt den Verlust im System und wird in dB (Dezibel) angegeben. In diesem Fall handelt es sich um den Verlust des Signals auf dem Weg in und aus dem Balun. Sie kann mit Hilfe von S-Parametern berechnet werden, wenn die Messanschlüsse die gleiche Referenzimpedanz verwenden. Aufgrund der hohen Qualität und Standards liegen die typischen Einfügungsdämpfungswerte unter 1,5 dB.

Amplituden- und Phasenbalance

Amplituden- und Phasenabalance beschreiben, wie genau das Signal zwischen den differentiellen Leitungen angepasst ist. Die Phasenbalance gibt die Phasendifferenz zwischen den symmetrischen Leitungen an, während die Amplitudenbalance das Ergebnis der Anpassung der Ausgangsleistung zwischen den symmetrischen Anschlüssen ist. Typische Toleranzwerte für die Phasenbalance liegen bei ± 10° und für die Amplitudenbalance bei ±1 dB.

Unsymmetrische- und symmetrische Impedanz

Ist die Impedanz von Single-Ended- und Differenzleitungen, je nach Anforderung. Baluns sind bidirektionale passive Bauelemente, die zur Umwandlung zwischen symmetrischen und unsymmetrischen Signalen und Impedanzen verwendet werden. Eine der wichtigsten Funktionen eines Baluns ist die Umwandlung der Impedanz zwischen unsymmetrischen und differentiellen Signalleitungen.

Zwei Diagramme die die Frequenz der WE-BAL darstellen

Typische Anwendung

Bauformen und Anwendungen

Das Portfolio von Würth Elektronik RF-Baluns umfasst Multilayer-SMD-Baluns mit symmetrischen Impedanzen von 50, 100 und 200 Ω in den Größen 0603 und 0805 mit Arbeitsfrequenzbereichen von 673 MHz bis 5900MHz. Zu den häufigsten Anwendungen für diese Baluns gehören WiFi, Bluetooth, drahtlose Kommunikationssysteme und IoT. Dank der LTCC-basierten Technologie wird eine hohe Leistung bei minimaler Einfügedämpfung im gewünschten Frequenzband erreicht.

Die Grafik zeigt die Applikationen des WE-BAL