ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAluminium-ElektrolytkondensatorenMontagetypRadial THTProduktserieWCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren

WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Low Impedance +105 °C

WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauform MaßeL
(mm)
Montageart
⌀ 5 mm 11 Radial THT
⌀ 6.3 mm - -
⌀ 8 mm - -
⌀ 10 mm - -
⌀ 13 mm - -
⌀ 16 mm - -
⌀ 18 mm 31.5 -

Merkmale

  • Produktserie mit niedriger Impedanz
  • Montagetyp: THT Radial
  • Kapazitätsbereich: 10 µF ‒ 6800 µF
  • Kapazitätstoleranz: ±20 %
  • Spannungsbereich (UR): 10 ‒ 63 V(DC)
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
  • Lebensdauer: 2000 ‒ 5000 h @ +105 °C
  • Abmessungen (DxL) in mm: 5.0 x 11.0 bis 18.0 x 31.5
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Geringe Impedanz, besonders für Filteranwendungen
  • Befilterung
  • Glättung
  • Energiespeicherung
  • Kopplung
  • z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera

Artikeldaten

Alle
⌀ 5 mm
⌀ 6.3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
⌀ 13 mm
⌀ 16 mm
⌀ 18 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
860080872002SPEC
7 Dateien 4.7 µF 100 2000 125 4.7 8 2 5 11 Ammopack
860080772001SPEC
7 Dateien 10 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 135 6.3 8 2 5 11 Ammopack860082
860080773002SPEC
7 Dateien 15 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 168 9.45 8 2.5 6.3 11 Ammopack860082
860080773003SPEC
7 Dateien 18 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 170 11.34 8 2.5 6.3 11 Ammopack860082
860080672001SPEC
7 Dateien 22 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 220 11 8 2 5 11 Ammopack
860080773004SPEC
7 Dateien 22 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 250 13.86 8 2.5 6.3 11 Ammopack860082
860080673002SPEC
7 Dateien 27 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 265 13.5 8 2.5 6.3 11 Ammopack
860080773005SPEC
7 Dateien 27 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 260 17.01 8 2.5 6.3 11 Ammopack860082
860080572001SPEC
7 Dateien 33 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 230 11.55 9 2 5 11 Ammopack860081
860080673003SPEC
7 Dateien 33 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 280 16.5 8 2.5 6.3 11 Ammopack
860080773006SPEC
7 Dateien 33 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 270 20.79 8 2.5 6.3 11 Ammopack860082
860080472001SPEC
7 Dateien 39 µF 25 2000 -55 °C bis zu +105 °C 210 9.75 10 2 5 11 Ammopack
860080673004SPEC
7 Dateien 39 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 300 19.5 8 2.5 6.3 11 Ammopack
860080573002SPEC
7 Dateien 39 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 277 13.65 9 2.5 6.3 11 Ammopack860081
860080774007SPEC
7 Dateien 39 µF 63 3000 -55 °C bis zu +105 °C 320 24.57 8 3.5 8 11.5 Ammopack860082
860080372001SPEC
7 Dateien 47 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 200 7.52 12 2 5 11 Ammopack
860080472002SPEC
7 Dateien 47 µF 25 2000 -55 °C bis zu +105 °C 240 11.75 10 2 5 11 Ammopack
860080573003SPEC
7 Dateien 47 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 340 16.45 9 2.5 6.3 11 Ammopack860081
860080674005SPEC
7 Dateien 47 µF 50 3000 -55 °C bis zu +105 °C 360 23.5 8 3.5 8 11.5 Ammopack
860080774008SPEC
7 Dateien 47 µF 63 3000 -55 °C bis zu +105 °C 400 29.61 8 3.5 8 11.5 Ammopack860082
860080372002SPEC
7 Dateien 56 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 220 8.96 12 2 5 11 Ammopack
860080472003SPEC
7 Dateien 56 µF 25 2000 -55 °C bis zu +105 °C 256 14 10 2 5 11 Ammopack
860080573004SPEC
7 Dateien 56 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 375 19.6 9 2.5 6.3 11 Ammopack860081
860080674006SPEC
7 Dateien 56 µF 50 3000 -55 °C bis zu +105 °C 375 28 8 3.5 8 11.5 Ammopack
860080774009SPEC
7 Dateien 56 µF 63 3000 -55 °C bis zu +105 °C 420 35.28 8 3.5 8 11.5 Ammopack860082
860080372003SPEC
7 Dateien 68 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 230 10.88 12 2 5 11 Ammopack
860080272001SPEC
7 Dateien 68 µF 10 2000 -55 °C bis zu +105 °C 190 6.8 14 2 5 11 Ammopack
860080473004SPEC
7 Dateien 68 µF 25 2000 -55 °C bis zu +105 °C 300 17 10 2.5 6.3 11 Ammopack
860080573005SPEC
7 Dateien 68 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 400 23.8 9 2.5 6.3 11 Ammopack860081
860080674007SPEC
7 Dateien 68 µF 50 3000 -55 °C bis zu +105 °C 400 34 8 3.5 8 11.5 Ammopack
860080775010SPEC
7 Dateien 68 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 500 42.84 8 5 10 12.5 Ammopack860082
860080372004SPEC
7 Dateien 82 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 260 13.12 12 2 5 11 Ammopack
860080272002SPEC
7 Dateien 82 µF 10 2000 -55 °C bis zu +105 °C 210 8.2 14 2 5 11 Ammopack
860080473005SPEC
7 Dateien 82 µF 25 2000 -55 °C bis zu +105 °C 350 20.5 10 2.5 6.3 11 Ammopack
860080674008SPEC
7 Dateien 82 µF 50 3000 -55 °C bis zu +105 °C 550 41 8 3.5 8 11.5 Ammopack
860080574006SPEC
7 Dateien 82 µF 35 3000 -55 °C bis zu +105 °C 480 28.7 9 3.5 8 11.5 Ammopack860081
860080774011SPEC
7 Dateien 82 µF 63 3000 -55 °C bis zu +105 °C 540 51.66 8 3.5 8 16 Ammopack860082
860080775012SPEC
7 Dateien 82 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 570 51.66 8 5 10 12.5 Ammopack860082
860080272003SPEC
7 Dateien 100 µF 10 2000 -55 °C bis zu +105 °C 242 10 14 2 5 11 Ammopack
860080373005SPEC
7 Dateien 100 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 360 16 12 2.5 6.3 11 Ammopack
860080473006SPEC
7 Dateien 100 µF 25 2000 -55 °C bis zu +105 °C 410 25 10 2.5 6.3 11 Ammopack
860080674009SPEC
7 Dateien 100 µF 50 3000 -55 °C bis zu +105 °C 730 50 8 3.5 8 11.5 Ammopack
860080574007SPEC
7 Dateien 100 µF 35 3000 -55 °C bis zu +105 °C 560 35 9 3.5 8 11.5 Ammopack860081
860080775013SPEC
7 Dateien 100 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 720 63 8 5 10 12.5 Ammopack860082
860080272004SPEC
7 Dateien 120 µF 10 2000 -55 °C bis zu +105 °C 261 12 14 2 5 11 Ammopack
860080373006SPEC
7 Dateien 120 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 365 19.2 12 2.5 6.3 11 Ammopack
860080473007SPEC
7 Dateien 120 µF 25 2000 -55 °C bis zu +105 °C 490 30 10 2.5 6.3 15 Ammopack
860080574008SPEC
7 Dateien 120 µF 35 3000 -55 °C bis zu +105 °C 585 42 9 3.5 8 11.5 Ammopack860081
860080674010SPEC
7 Dateien 120 µF 50 3000 -55 °C bis zu +105 °C 770 60 8 3.5 8 16 Ammopack
860080774014SPEC
7 Dateien 120 µF 63 3000 -55 °C bis zu +105 °C 790 75.6 8 3.5 8 20 Ammopack860082
860080675011SPEC
7 Dateien 120 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 790 60 8 5 10 12.5 Ammopack
860080775015SPEC
7 Dateien 120 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 835 75.6 8 5 10 16 Ammopack860082
860080373007SPEC
7 Dateien 150 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 385 24 12 2.5 6.3 11 Ammopack
860080273005SPEC
7 Dateien 150 µF 10 2000 -55 °C bis zu +105 °C 300 15 14 2.5 6.3 11 Ammopack
860080474008SPEC
7 Dateien 150 µF 25 3000 -55 °C bis zu +105 °C 540 37.5 10 3.5 8 11.5 Ammopack
860080574009SPEC
7 Dateien 150 µF 35 3000 -55 °C bis zu +105 °C 680 52.5 9 3.5 8 11.5 Ammopack860081
860080675012SPEC
7 Dateien 150 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 870 75 8 5 10 12.5 Ammopack
860080775016SPEC
7 Dateien 150 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 900 94.5 8 5 10 16 Ammopack860082
860080273006SPEC
7 Dateien 180 µF 10 2000 -55 °C bis zu +105 °C 350 18 14 2.5 6.3 11 Ammopack
860080374008SPEC
7 Dateien 180 µF 16 3000 -55 °C bis zu +105 °C 520 28.8 12 3.5 8 11.5 Ammopack
860080474009SPEC
7 Dateien 180 µF 25 3000 -55 °C bis zu +105 °C 620 45 10 3.5 8 11.5 Ammopack
860080574010SPEC
7 Dateien 180 µF 35 3000 -55 °C bis zu +105 °C 810 63 9 3.5 8 16 Ammopack860081
860080674013SPEC
7 Dateien 180 µF 50 3000 -55 °C bis zu +105 °C 1060 90 8 3.5 8 20 Ammopack
860080675014SPEC
7 Dateien 180 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1090 90 8 5 10 16 Ammopack
860080775017SPEC
7 Dateien 180 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1200 113.4 8 5 10 20 Ammopack860082
860080273007SPEC
7 Dateien 220 µF 10 2000 -55 °C bis zu +105 °C 390 22 14 2.5 6.3 11 Ammopack
860080374009SPEC
7 Dateien 220 µF 16 3000 -55 °C bis zu +105 °C 575 35.2 12 3.5 8 11.5 Ammopack
860080474010SPEC
7 Dateien 220 µF 25 3000 -55 °C bis zu +105 °C 750 55 10 3.5 8 11.5 Ammopack
860080574011SPEC
7 Dateien 220 µF 35 3000 -55 °C bis zu +105 °C 1000 77 9 3.5 8 16 Ammopack860081
860080575012SPEC
7 Dateien 220 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1060 77 9 5 10 12.5 Ammopack860081
860080675015SPEC
7 Dateien 220 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1385 110 8 5 10 16 Ammopack
860080775018SPEC
7 Dateien 220 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1315 138.6 8 5 10 25 Ammopack860082
860080273008SPEC
7 Dateien 270 µF 10 2000 -55 °C bis zu +105 °C 460 27 14 2.5 6.3 15 Ammopack
860080374010SPEC
7 Dateien 270 µF 16 3000 -55 °C bis zu +105 °C 600 43.2 12 3.5 8 11.5 Ammopack
860080474011SPEC
7 Dateien 270 µF 25 3000 -55 °C bis zu +105 °C 850 67.5 10 3.5 8 16 Ammopack
860080575013SPEC
7 Dateien 270 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1190 94.5 9 5 10 16 Ammopack860081
860080675016SPEC
7 Dateien 270 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1500 135 8 5 10 20 Ammopack
860080778019SPEC
7 Dateien 270 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1400 170.1 8 5 13 20 Ammopack860082
860080374011SPEC
7 Dateien 330 µF 16 3000 -55 °C bis zu +105 °C 740 52.8 12 3.5 8 11.5 Ammopack
860080274009SPEC
7 Dateien 330 µF 10 3000 -55 °C bis zu +105 °C 540 33 14 3.5 8 11.5 Ammopack
860080474012SPEC
7 Dateien 330 µF 25 3000 -55 °C bis zu +105 °C 990 82.5 10 3.5 8 16 Ammopack
860080574014SPEC
7 Dateien 330 µF 35 3000 -55 °C bis zu +105 °C 1210 115.5 9 3.5 8 20 Ammopack860081
860080475013SPEC
7 Dateien 330 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1010 82.5 10 5 10 12.5 Ammopack
860080575015SPEC
7 Dateien 330 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1400 115.5 9 5 10 16 Ammopack860081
860080675017SPEC
7 Dateien 330 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1850 165 8 5 10 25 Ammopack
860080775020SPEC
7 Dateien 330 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1750 207.9 8 5 10 30 Ammopack860082
860080778021SPEC
7 Dateien 330 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1870 207.9 8 5 13 25 Ammopack860082
860080274010SPEC
7 Dateien 390 µF 10 3000 -55 °C bis zu +105 °C 620 39 14 3.5 8 11.5 Ammopack
860080374012SPEC
7 Dateien 390 µF 16 3000 -55 °C bis zu +105 °C 790 62.4 12 3.5 8 16 Ammopack
860080475014SPEC
7 Dateien 390 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1050 97.5 10 5 10 12.5 Ammopack
860080575016SPEC
7 Dateien 390 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1550 136.5 9 5 10 20 Ammopack860081
860080678018SPEC
7 Dateien 390 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1910 195 8 5 13 20 Ammopack
860080778022SPEC
7 Dateien 390 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1920 245.7 8 5 13 25 Ammopack860082
860080274011SPEC
7 Dateien 470 µF 10 3000 -55 °C bis zu +105 °C 750 47 14 3.5 8 11.5 Ammopack
860080374013SPEC
7 Dateien 470 µF 16 3000 -55 °C bis zu +105 °C 990 75.2 12 3.5 8 16 Ammopack
860080474015SPEC
7 Dateien 470 µF 25 3000 -55 °C bis zu +105 °C 1260 117.5 10 3.5 8 20 Ammopack
860080375014SPEC
7 Dateien 470 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1000 75.2 12 5 10 12.5 Ammopack
860080475016SPEC
7 Dateien 470 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1415 117.5 10 5 10 16 Ammopack
860080575017SPEC
7 Dateien 470 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1850 164.5 9 5 10 20 Ammopack860081
860080678019SPEC
7 Dateien 470 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2000 235 8 5 13 20 Ammopack
860080778023SPEC
7 Dateien 470 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2225 296.1 8 5 13 30 Ammopack860082
860080780024SPEC
7 Dateien 470 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1970 296.1 8 7.5 16 21 Ammopack860082
860080274012SPEC
7 Dateien 560 µF 10 3000 -55 °C bis zu +105 °C 870 56 14 3.5 8 16 Ammopack
860080374015SPEC
7 Dateien 560 µF 16 3000 -55 °C bis zu +105 °C 1070 89.6 12 3.5 8 20 Ammopack
860080475017SPEC
7 Dateien 560 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1450 140 10 5 10 20 Ammopack
860080575018SPEC
7 Dateien 560 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2040 196 9 5 10 25 Ammopack860081
860080678020SPEC
7 Dateien 560 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2150 280 8 5 13 20 Ammopack
860080780025SPEC
7 Dateien 560 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2350 352.8 8 7.5 16 25 Ammopack860082
860080374016SPEC
7 Dateien 680 µF 16 3000 -55 °C bis zu +105 °C 1120 108.8 12 3.5 8 20 Ammopack
860080274013SPEC
7 Dateien 680 µF 10 3000 -55 °C bis zu +105 °C 1010 68 14 3.5 8 20 Ammopack
860080375017SPEC
7 Dateien 680 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1280 108.8 12 5 10 16 Ammopack
860080475018SPEC
7 Dateien 680 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1570 170 10 5 10 20 Ammopack
860080578019SPEC
7 Dateien 680 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2260 238 9 5 13 20 Ammopack860081
860080678021SPEC
7 Dateien 680 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2490 340 8 5 13 25 Ammopack
860080780026SPEC
7 Dateien 680 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2600 428.4 8 7.5 16 31.5 Ammopack860082
860080274014SPEC
7 Dateien 820 µF 10 3000 -55 °C bis zu +105 °C 1030 82 14 3.5 8 20 Ammopack
860080375018SPEC
7 Dateien 820 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1400 131.2 12 5 10 20 Ammopack
860080475019SPEC
7 Dateien 820 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1910 205 10 5 10 25 Ammopack
860080578020SPEC
7 Dateien 820 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2630 287 9 5 13 25 Ammopack860081
860080678022SPEC
7 Dateien 820 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2770 410 8 5 13 30 Ammopack
860080680023SPEC
7 Dateien 820 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2960 410 8 7.5 16 25 Ammopack
860080780027SPEC
7 Dateien 820 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2650 516.6 8 7.5 16 31.5 Ammopack860082
860080274015SPEC
7 Dateien 1000 µF 10 3000 -55 °C bis zu +105 °C 1220 100 14 3.5 8 20 Ammopack
860080275016SPEC
7 Dateien 1000 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1400 100 14 5 10 16 Ammopack
860080375019SPEC
7 Dateien 1000 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1840 160 12 5 10 20 Ammopack
860080478020SPEC
7 Dateien 1000 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2340 250 10 5 13 20 Ammopack
860080578021SPEC
7 Dateien 1000 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2780 350 9 5 13 25 Ammopack860081
860080680024SPEC
7 Dateien 1000 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3000 500 8 7.5 16 25 Ammopack
860080780028SPEC
7 Dateien 1000 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2780 630 8 7.5 16 35.5 Ammopack860082
860080781029SPEC
7 Dateien 1000 µF 63 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3230 630 8 7.5 18 31.5 Ammopack860082
860080275017SPEC
7 Dateien 1200 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1560 120 14 5 10 20 Ammopack
860080375020SPEC
7 Dateien 1200 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1920 192 12 5 10 25 Ammopack
860080478021SPEC
7 Dateien 1200 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2390 300 10 5 13 20 Ammopack
860080578022SPEC
7 Dateien 1200 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2950 420 9 5 13 30 Ammopack860081
860080580023SPEC
7 Dateien 1200 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3150 420 9 7.5 16 25 Ammopack860081
860080275018SPEC
7 Dateien 1500 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 1670 150 14 5 10 20 Ammopack
860080375021SPEC
7 Dateien 1500 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2050 240 12 5 10 25 Ammopack
860080378022SPEC
7 Dateien 1500 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2200 240 12 5 13 20 Ammopack
860080478022SPEC
7 Dateien 1500 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2710 375 10 5 13 25 Ammopack
860080578024SPEC
7 Dateien 1500 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3350 525 9 5 13 35 Ammopack860081
860080580025SPEC
7 Dateien 1500 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3600 525 9 7.5 16 31.5 Ammopack860081
860080275019SPEC
7 Dateien 1800 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2000 180 14 5 10 25 Ammopack
860080378023SPEC
7 Dateien 1800 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2380 288 12 5 13 20 Ammopack
860080478023SPEC
7 Dateien 1800 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3150 450 10 5 13 30 Ammopack
860080580026SPEC
7 Dateien 1800 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3670 630 9 7.5 16 31.5 Ammopack860081
860080278020SPEC
7 Dateien 2200 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2370 220 14 5 13 20 Ammopack
860080378024SPEC
7 Dateien 2200 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2750 352 12 5 13 25 Ammopack
860080478024SPEC
7 Dateien 2200 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3420 550 10 5 13 35 Ammopack
860080580027SPEC
7 Dateien 2200 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3750 770 9 7.5 16 35.5 Ammopack860081
860080278021SPEC
7 Dateien 2700 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2400 270 14 5 13 20 Ammopack
860080378025SPEC
7 Dateien 2700 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3000 432 12 5 13 25 Ammopack
860080480025SPEC
7 Dateien 2700 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3480 675 10 7.5 16 31.5 Ammopack
860080581028SPEC
7 Dateien 2700 µF 35 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3850 945 9 7.5 18 31.5 Ammopack860081
860080278022SPEC
7 Dateien 3300 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 2720 330 14 5 13 25 Ammopack
860080378026SPEC
7 Dateien 3300 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3490 528 12 5 13 35 Ammopack
860080480026SPEC
7 Dateien 3300 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3600 825 10 7.5 16 31.5 Ammopack
860080278023SPEC
7 Dateien 3900 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3000 390 14 5 13 30 Ammopack
860080380027SPEC
7 Dateien 3900 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3520 624 12 7.5 16 25 Ammopack
860080278024SPEC
7 Dateien 4700 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3450 470 14 5 13 35 Ammopack
860080380028SPEC
7 Dateien 4700 µF 16 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3770 752 12 7.5 16 31.5 Ammopack
860080280025SPEC
7 Dateien 5600 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3460 560 14 7.5 16 31.5 Ammopack
860080280026SPEC
7 Dateien 6800 µF 10 5000 -55 °C bis zu +105 °C 3630 680 14 7.5 16 31.5 Ammopack
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
860080872002SPEC
860080772001SPEC
860080773002SPEC
860080773003SPEC
860080672001SPEC
860080773004SPEC
860080673002SPEC
860080773005SPEC
860080572001SPEC
860080673003SPEC
860080773006SPEC
860080472001SPEC
860080673004SPEC
860080573002SPEC
860080774007SPEC
860080372001SPEC
860080472002SPEC
860080573003SPEC
860080674005SPEC
860080774008SPEC
860080372002SPEC
860080472003SPEC
860080573004SPEC
860080674006SPEC
860080774009SPEC
860080372003SPEC
860080272001SPEC
860080473004SPEC
860080573005SPEC
860080674007SPEC
860080775010SPEC
860080372004SPEC
860080272002SPEC
860080473005SPEC
860080674008SPEC
860080574006SPEC
860080774011SPEC
860080775012SPEC
860080272003SPEC
860080373005SPEC
860080473006SPEC
860080674009SPEC
860080574007SPEC
860080775013SPEC
860080272004SPEC
860080373006SPEC
860080473007SPEC
860080574008SPEC
860080674010SPEC
860080774014SPEC
860080675011SPEC
860080775015SPEC
860080373007SPEC
860080273005SPEC
860080474008SPEC
860080574009SPEC
860080675012SPEC
860080775016SPEC
860080273006SPEC
860080374008SPEC
860080474009SPEC
860080574010SPEC
860080674013SPEC
860080675014SPEC
860080775017SPEC
860080273007SPEC
860080374009SPEC
860080474010SPEC
860080574011SPEC
860080575012SPEC
860080675015SPEC
860080775018SPEC
860080273008SPEC
860080374010SPEC
860080474011SPEC
860080575013SPEC
860080675016SPEC
860080778019SPEC
860080374011SPEC
860080274009SPEC
860080474012SPEC
860080574014SPEC
860080475013SPEC
860080575015SPEC
860080675017SPEC
860080775020SPEC
860080778021SPEC
860080274010SPEC
860080374012SPEC
860080475014SPEC
860080575016SPEC
860080678018SPEC
860080778022SPEC
860080274011SPEC
860080374013SPEC
860080474015SPEC
860080375014SPEC
860080475016SPEC
860080575017SPEC
860080678019SPEC
860080778023SPEC
860080780024SPEC
860080274012SPEC
860080374015SPEC
860080475017SPEC
860080575018SPEC
860080678020SPEC
860080780025SPEC
860080374016SPEC
860080274013SPEC
860080375017SPEC
860080475018SPEC
860080578019SPEC
860080678021SPEC
860080780026SPEC
860080274014SPEC
860080375018SPEC
860080475019SPEC
860080578020SPEC
860080678022SPEC
860080680023SPEC
860080780027SPEC
860080274015SPEC
860080275016SPEC
860080375019SPEC
860080478020SPEC
860080578021SPEC
860080680024SPEC
860080780028SPEC
860080781029SPEC
860080275017SPEC
860080375020SPEC
860080478021SPEC
860080578022SPEC
860080580023SPEC
860080275018SPEC
860080375021SPEC
860080378022SPEC
860080478022SPEC
860080578024SPEC
860080580025SPEC
860080275019SPEC
860080378023SPEC
860080478023SPEC
860080580026SPEC
860080278020SPEC
860080378024SPEC
860080478024SPEC
860080580027SPEC
860080278021SPEC
860080378025SPEC
860080480025SPEC
860080581028SPEC
860080278022SPEC
860080378026SPEC
860080480026SPEC
860080278023SPEC
860080380027SPEC
860080278024SPEC
860080380028SPEC
860080280025SPEC
860080280026SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz