WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M5

Anwendung

  • Bestückung von PCBs mit Gehäusen und anderen PCBs
  • Schneller und präziser Prozess
  • Starke Haltekräfte und Drehmomente
  • Höchste Prozesssicherheit
  • Die Teile sind auf Rolle mit Polyimid-Tape (9774030592R) und auf Rolle ohne Polyimid-Tape (9774030592RX) erhältlich.
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +150 °C
MaterialStahl
OberflächeZinn
TiM5
Lötpastendicke150 µm
Anziehdrehmoment1.2 N*m

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
9774030592R
SPEC3 mm, M5, 5.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge3 mm
InnengewindeM5 
Innendurchmesser5.8 mm
Außendurchmesser9.2 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit800 
–Verfügbarkeit prüfen
9774030592RX
SPEC3 mm, M5, 5.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge3 mm
InnengewindeM5 
Innendurchmesser5.8 mm
Außendurchmesser9.2 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit800 
–Verfügbarkeit prüfen