Thyone-I & EV-Kits

Merkmale

  • Reichweite bis zu 750 m
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • Nano SIM Größe
  • Broadcast, Multicast und 4 Byte Adressierung (Unicast)
  • End-To-End Payload Throughput bis zu 400 kbit/s
  • Integriertes Funkprofil für 125, 500, 1000 und 2000 kbit/s, brutto
  • CE, FCC, IC, TELEC
  • 6 konfigurierbare digitale IO Pins (local & remote)
  • MESH Netzwerk fähig
  • Verschlüsselung (AES128)
  • Transparenzmodus: serial-to-radio
  • Wireless Connectivity SDK
  • Thyone-I Firmware Update
  • Auch interessant: Proteus-III, Pin-kompatibles Bluetooth® LE Funkmodul für smarte Mobilgeräte verfügbar

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Thyone-I
EV-Kits
EV-Kits Long Range
Family Boards
FeatherWing
Mini Boards
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 7 Produktserien anzeigen
 Artikel in 7 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Ersatzartikel
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Muster
2611019021001
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Thyone-I 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2611017221001
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Thyone-I Long Range 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2611149021001
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionFamily EV-Board Thyone-I 2.4 GHz 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2611079021001i
2611149021001
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionMini-EV Board Thyone-I 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2611179024021
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionSetebos-I FeatherWing 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2611011021000
Thyone-I, 2403 - 2479, 750 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionThyone-I 
Frequenzbereich 2403 - 2479
Richtfunkstrecke750 m
Ausgangsleistung e.r.p.4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-98 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm6 dBm
RX Empfindlichkeit max.-100 dBm
Betriebsspannung Min.1.8 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.2000 kbps
AntennenanschlusstypRF pad and internal antenna 
Funkmodul
USB Funk-Stick
2611036021001
Thyone-I USB Funk-Stick, 2403 - 2479, 250 m
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionThyone-I USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 2403 - 2479
Richtfunkstrecke250 m
Ausgangsleistung e.r.p.4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-92 dBm
RF Bitrate max.2000 kbps
AntennenanschlusstypInterne Antenne 
Länge67.75 mm
Breite23.65 mm
Höhe12 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Dieses Programm ermöglicht das Firmware update eines Thyone Funkmoduls über die UART Schnittstelle. Hierzu werden exklusiver Zugriff auf UART RX, TX RTS und CTS über einen COM Port des Windows PCs benötigt. Die Firmware für das Thyone sind im Download enthalten und können mit wenigen Mausklicks auf dem Thyone Funkmodul installiert werden welches am PC angeschlossen ist. Detailinformationen zum Thema Firmwareupdate sind Teil des entsprechenden Kapitels im Produkthandbuch.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Thyone-I Firmware Update Image - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Thyone-I über UART mit Hilfe eines Windows-PCs upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im Kapitel „Firmware Update“ des Thyone-I Handbuchs.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Mesh Netzwerke

Mesh Netzwerke

Ein Mesh ist ein Netzwerk von Knoten, in dem Nachrichten durch das Netz zum dedizierten Empfänger propagiert werden.
Ein Mesh bezieht sich auf eine Mehrfachverbindung zwischen Geräten oder Knoten: Die Knoten/Geräte verbinden sich direkt, dynamisch und nicht-hierarchisch mit möglichst vielen anderen Knoten und kooperieren miteinander, um Daten effizient weiterzuleiten.
Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Netzwerktopologien, die auf der hierarchischen Verbindung zwischen einer kleinen Teilmenge von Knoten beruhen.

Netzwerk Topologien

Konventionelle Netzwerktopologien: Point to Point

Konventionelle Netzwerktopologien: Point to Point

Konventionelle Netzwerktopologien: Star

Konventionelle Netzwerktopologien: Star

Mesh-Netzwerktopologie

Mesh-Netzwerktopologie

  • Geschwindigkeit
  • Stromverbrauch
  • Durchsatz
  • Maximale Anzahl von Knotenpunkten
  • Installationsaufwand
  • Robustheit

Mesh-Technologien

Flooding Mesh

Jeder Knoten leitet die Nachricht einfach weiter. Es wird zwischen synchronem und asynchronem Flooding Mesh unterschieden.

Vorteile:

  • Einfach zu bedienen
  • Keine Netzwerkorganisation (Installation, Änderung)
  • Größe spielt keine Rolle

Nachteile:

  • Erhöhter Datenverkehr
  • Duty Cycle Probleme

Routing Mesh

Der Netzwerk-Master oder jeder Knoten kennt den Pfad.

Vorteile:

  • Kürzester/Günstigster Weg

Nachteile:

  • Zusätzlicher Netzwerkorganisationsverkehr
  • Größenbeschränkungen (Master behandelt)
  • Weniger robust bei Netzwerkänderungen
  • Master muss wissen, wenn ein Knoten hinzugefügt/entfernt wird

Asynchronus Mesh

Meldungen können jederzeit übertragen werden

Vorteile:

  • Schnell
  • Kein Installationsaufwand
  • Keine Größenbeschränkung

Nachteile:

  • Hohe Energieverbrauchsrate (~100% RX)
  • Hohe Wahrscheinlichkeit für Funk-Paket-Kollisionen

Das WE-ProWare Asynchronous Flooding Mesh ist in folgenden Produkten integriert:

  • [Thyone-I]()
  • [Tarvos-III]()
  • [Thebe-II]()
  • [Thelesto-III]()
  • [Themisto-I]()

Synchronus Mesh

Alle Knoten sind synchronisiert und senden/empfangen zu festgelegten Zeitschlitzen.

Vorteile:

  • Energieeffizient (meist schlafend)
  • Zeit- und Frequenzhopping möglich

Nachteile:

  • Synchronisationsaufwand (Master erforderlich)
  • Größenbeschränkung
  • Geringer Durchsatz/Hohe Latenz

WE-ProWare

Asynchronous Flooding Mesh kann unsere eigene Firmware abbilden mit den Modulen [Thyone-I](), [Tarvos-III](), [Thebe-II](), [Thelesto-III]() & [Themisto-I]().


Wirepas

Asynchronous und Synchronous Routing Mesh kann unser Wirepas Modul [Thetis-I]() abbilden.


Wirepas Mesh

Wirepas ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Tampere, Finnland.

Wirepas ist auf IoT-Themen spezialisiert und bietet den Wirepas Mesh-Stack (nur Firmware) und Support für Großkunden an. Würth Elektronik kooperiert mit Wirepas, um den Wirepas Mesh-Stack in Funkchips zu integrieren und bietet unseren Kunden einen Service zur Entwicklung von Wirepas Mesh-Funkmodulen auf Basis der bestehenden nRF-Plattform von Nordic Semiconductor.

Würth Elektronik ist lizenziert, Standard- und kundenspezifische Wirepas Mesh-Funkmodule zu entwickeln, zu unterstützen und zu verkaufen.


Wirepas Mesh?

Wirepas Mesh ist ein Konnektivitätsprotokoll für Funkmodule, das für großflächige und energieeffiziente drahtlose Mesh-Netzwerke in der Frequenz 2,4 GHz optimiert ist. Mit dieser innovativen Technologie lassen sich große IoT-Netzwerke aufbauen, zum Beispiel mit batteriebetriebenen Sensoren, bei denen jeder Knoten auch als Router fungiert.

Bei einer Single-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf dem Gerät selbst. Bei einer Dual-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf einem Host-Mikrocontroller.


Mesh-Protokolls?

Traditionelle Mesh-Netzwerke haben Probleme im großen Maßstab mit komplexen Netzwerktabellen, Überlastungen und Bandbreitenproblemen. Wirepas überwindet diese Probleme, indem es die Infrastrukturen des Netzwerks entfernt und die Intelligenz des Netzwerks auf die Knoten dezentralisiert. Alle Netzwerkentscheidungen werden lokal von den Knoten getroffen. Jeder Knoten:

  • scannt automatisch die Umgebung und wählt den besten Weg
  • passt die Sendeleistung an die Nähe der Nachbarn an
  • kann als Senke, Routing- oder Nicht-Routing-Knoten fungieren
  • kann im Low-Power- oder Low-Latency-Modus arbeiten
  • wählt die beste Frequenz für die lokale Verwendung
  • hat eine hohe Konfigurierbarkeit, Störungstoleranz, ultraniedriger Stromverbrauch: Die Wirepas Mesh-Software ist ideal für großflächige und batteriebetriebene Netzwerke.

Das Thetis-I Evaluation-Kit

Für Thetis-I bieten wir ein spezielles Evaluation-Kit an, das aus folgenden Komponenten besteht: 1 Mini-Evaluierungsboard, 1 USB Funk-Stick und 3 batteriebetriebene Sensorknoten. Ihre spezifischen Funktionen sind in der Abbildung dargestellt. 

Falls Sie ein größeres Testnetzwerk benötigen, können Sie Ihr Starterkit einfach erweitern, indem Sie eine der drei Hardwarekomponenten ( [Mini-Evaluierungsboard](), [USB Funk-Stick](), [Sensorknoten]() ) dazukaufen.

Zusammen mit unserem proprietären Software-Tool Wirepas Commander können Sie Ihr Wirepas-Netzwerk in wenigen einfachen Schritten einrichten und testen.


Videos

Manni Talks - Flooding mesh with the Thyone-I radio module: explained and demonstrated

Videos

Thyone-I: the proprietary 2.4 GHz radio module with GPIO control

Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces