WE-TTT Thermotransferband

WE-TTT Thermotransferband
WE-TTT Thermotransferband

Merkmale

  • Anpassbar in Größe und Form
  • Keine MOQ oder Werkzeugkosten bei kundenspezifischer Anpassung
  • Keine zusätzliche mechanische Befestigung von Kühlelementen erforderlich
  • Doppelseitige Klebefläche
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Ideal, wenn eine dünne Verbindung erforderlich ist
  • Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-TTT? [Jetzt anfragen! https://www.we-online.com/de/produkte/bauelemente/service/kundenspezifische-loesungen/we-ttt Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-TTT]

Anwendung

  • Leistungshalbleiter
  • Grafikprozessoren
  • Mikroprozessoren
  • Chipsätze
  • Speichermodule
  • Kühleinheiten

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
L(m)
B(mm)
H(mm)
κ(W/(m*K))
EBR(kV/mm)
Abziehkraft(N/ cm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
403012008
SPEC25 m, 8 mm, 0.2 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge25 m
Breite8 mm
Höhe0.2 mm
Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K)
Spannungsfestigkeit4 kV/mm
Abziehkraft5.79 N/ cm
–Verfügbarkeit prüfen
403012050
SPEC25 m, 50 mm, 0.2 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge25 m
Breite50 mm
Höhe0.2 mm
Wärmeleitfähigkeit1 W/(m*K)
Spannungsfestigkeit4 kV/mm
Abziehkraft5.79 N/ cm
–Verfügbarkeit prüfen