WE-TGFG Graphitummanteltes Schaumstoffprofil

WE-TGFG Graphitummanteltes Schaumstoffprofil

Merkmale

  • Anpassbare Form, Abmessungen und Profil
  • Vielseitige Lösung: kombiniert spaltfüllende & wärmeverteilende Eigenschaften
  • Elektrische Isolation
  • Silikonfreie Alternative zu herkömmlichen Spaltfüllern
  • Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-TGFG? Jetzt anfragen! Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-TGFG

Anwendung

  • Anwendungen, bei denen kein Silikon verwendet werden darf
  • Stromversorgungen
  • Hochgeschwindigkeits-Systeme
  • Kompakte Ausführungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
L(mm)
B(mm)
H(mm)
κ(W/(m*K))
MusterVerfügbarkeit & Muster
407150015115
SPEC15 mm, 15 mm, 11.5 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge15 mm
Breite15 mm
Höhe11.5 mm
Wärmeleitfähigkeit400 W/(m*K)
Verfügbarkeit prüfen
407150015200
SPEC15 mm, 15 mm, 20 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge15 mm
Breite15 mm
Höhe20 mm
Wärmeleitfähigkeit400 W/(m*K)
Verfügbarkeit prüfen
407150015050
SPEC15 mm, 15 mm, 5 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge15 mm
Breite15 mm
Höhe5 mm
Wärmeleitfähigkeit400 W/(m*K)
Verfügbarkeit prüfen
407150015030
SPEC15 mm, 15 mm, 3 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge15 mm
Breite15 mm
Höhe3 mm
Wärmeleitfähigkeit400 W/(m*K)
Verfügbarkeit prüfen
407160016150
SPEC16 mm, 16 mm, 15 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge16 mm
Breite16 mm
Höhe15 mm
Wärmeleitfähigkeit400 W/(m*K)
Verfügbarkeit prüfen
407150045015
SPEC45 mm, 15 mm, 1.5 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge45 mm
Breite15 mm
Höhe1.5 mm
Wärmeleitfähigkeit400 W/(m*K)
Verfügbarkeit prüfen
407200045020
SPEC45 mm, 20 mm, 2 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge45 mm
Breite20 mm
Höhe2 mm
Wärmeleitfähigkeit400 W/(m*K)
Verfügbarkeit prüfen