| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
| Raster | 7.5 mm |
| Material Properties | |
|---|---|
| Isolationsmaterial | PA66 |
| Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Isolationsfarbe | Schwarz |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
| Kontakttyp | Gestanzt |
| Federmaterial | Edelstahl |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR[cULus] | 30 A |
| Arbeitsspannung [cULus] | 600 V (AC) |
| Spannungsfestigkeit [cULus] | 2200 V (AC) |
| RC | 20 mΩ |
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Kabellänge | 12 (mm) |
| Wire Properties | |
|---|---|
| Solid Wire Section (AWG) | 10 to 24 (AWG) |
| Solid Wire Section (Metric) | 5.26 to 0.205 (mm²) |
| Stranded Wire Section (AWG) | 10 to 24 (AWG) |
| Stranded Wire Section (Metric) | 5.26 to 0.205 (mm²) |
| Certification | |
|---|---|
| cULus Zulassung | E315414 |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691404910002MB | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Schraublos | PCB | Nein | Horizontal | 10 to 24 (AWG) 5.26 to 0.205 (mm²) | 612690 | |
| 691404910003MB | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Schraublos | PCB | Nein | Horizontal | 10 to 24 (AWG) 5.26 to 0.205 (mm²) | – | |
| 691404910005MB | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Schraublos | PCB | Nein | Horizontal | 10 to 24 (AWG) 5.26 to 0.205 (mm²) | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
|---|
Tailored to your needs
Custom & Standard Terminal Blocks
Tailored to your needs
Custom & Standard Terminal Blocks
Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.
- Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
- Über 2000 Standardbauteile
- Ab Lager verfügbar ohne MOQ
- Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
- Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung
Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung
Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung
Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung
Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten






In-House Design & Beratung

Produktdesign

Konstruktion der Werkzeuge

Design der Produktionslinien

Prototypen & Produktion
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: