WR-TBL Series 4183 - 3.81 mm 45° Cable Entry Screwless
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +110 °C
EinhaltungBleifrei / RoHS
Raster3.81 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA6/66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungMattzinn
KabelschutzmaterialPhosphorbronze
Electrical Properties
IR[cULus]4 A
IR[VDE]4 A
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge7 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)16 to 30 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)1.31 to 0.0509 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)16 to 30 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)1.31 to 0.0509 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40013441
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-TBL Series 4183 - 3.81 mm 45° Cable Entry Screwless
691418320002
SPEC2, Schraubloser Push-In Stecker, PCB
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
WR-TBL Series 4183 - 3.81 mm 45° Cable Entry Screwless
691418320003
SPEC3, Schraubloser Push-In Stecker, PCB
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
WR-TBL Series 4183 - 3.81 mm 45° Cable Entry Screwless
691418320004
SPEC4, Schraubloser Push-In Stecker, PCB
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
WR-TBL Series 4183 - 3.81 mm 45° Cable Entry Screwless
691418320005
SPEC5, Schraubloser Push-In Stecker, PCB
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
WR-TBL Series 4183 - 3.81 mm 45° Cable Entry Screwless
691418320006
SPEC6, Schraubloser Push-In Stecker, PCB
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

cm-weplus-printing

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

m-weplus-coding-pins

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

cm-weplus-color-coding

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

cm-weplus-assembly

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten

In-House Design & Beratung

cm-wr-tbl-product-design

Produktdesign

cm-wr-tbl-tooling-design

Konstruktion der Werkzeuge

cm-wr-tbl-machines-design

Design der Produktionslinien

cm-wr-tbl-prototyping

Prototypen & Produktion