General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +115 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 3.81 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 8 A |
IR[cULus] | 8 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
RC | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Schraube | M2 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 14 to 30 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 2.08 to 0.0509 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 14 to 30 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 2.08 to 0.0509 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691349340002 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 691001 | |
691349340003 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | |
691349340004 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | |
691349340005 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | |
691349340006 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | |
691349340007 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | |
691349340008 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | |
691349340012 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691349340002 | SPEC |
691349340003 | SPEC |
691349340004 | SPEC |
691349340005 | SPEC |
691349340006 | SPEC |
691349340007 | SPEC |
691349340008 | SPEC |
691349340012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: