General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 3.81 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Pin Material | Messing |
Pinbeschichtung | Zinn über Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 10 A; 10.5 A |
IR[cULus] | 10 A |
IR[VDE] | 10.5 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
RC | 20 mΩ |
RC | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
UL-Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023195 |
Glow Wire Approval | Konform[IEC 60335-1] |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691325310002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | |
691325310003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | |
691325310004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | |
691325310005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | |
691325310006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | |
691325310007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | |
691325310008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691325310002 | SPEC |
691325310003 | SPEC |
691325310004 | SPEC |
691325310005 | SPEC |
691325310006 | SPEC |
691325310007 | SPEC |
691325310008 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
Gegenstecker

WR-TBL Serie 3593 - 3.81 mm Horizontal IDC Plug with Flanges

WR-TBL Serie 3653 - 3.81 mm Horizontal with Flanges and Hook on Wire Side

WR-TBL Serie 3043 - 3.81 mm Screwless Plug Vertical Entry Low Profile

WR-TBL Serie 3643 - 3.81 mm Vertical with flanges screw

WR-TBL Serie 3673 - 3.81 mm Horizontal with Flanges and Hook on Back Side

WR-TBL Serie 3583 - 3.81 mm Horizontal IDC Plug