General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +115 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 3.81 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 8 A |
IR[cULus] | 8 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
RC | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691308330002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | 691001 | |
691308330003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691308330004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691308330005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691308330006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691308330007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691308330008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691308330012 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691308330002 | SPEC |
691308330003 | SPEC |
691308330004 | SPEC |
691308330005 | SPEC |
691308330006 | SPEC |
691308330007 | SPEC |
691308330008 | SPEC |
691308330012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: