General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS; RoHS |
Raster | 3.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Nickel über Zinn |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Kupferlegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR[cULus] | 10 A |
IR[VDE] | 10 A |
Arbeitsspannung | 130 V (AC); 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 130 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 1250 V (AC) |
RC | 20 mΩ |
RC | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 (mm) |
Schraube | M2 |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | ul62368 |
VDE-Zulassung | 40015434 |
VDE-Zulassung | 40015434 TYPE: CPA |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691243100004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | |
691243100005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | |
691243100006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | |
691243100007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | |
691243100008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | |
691243100009 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | |
691243100010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691243100004 | SPEC |
691243100005 | SPEC |
691243100006 | SPEC |
691243100007 | SPEC |
691243100008 | SPEC |
691243100009 | SPEC |
691243100010 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|