ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 3.50 mmProduktserieWR-TBL Series 2301 – 3.50 mm Double Level Horiz. Entry Modular w. Rising Cage

WR-TBL Series 2301 – 3.50 mm Double Level Horiz. Entry Modular w. Rising Cage

WR-TBL Series 2301 – 3.50 mm Double Level Horiz. Entry Modular w. Rising Cage
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster3.5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungKupfer über Zink
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialEdelstahl
Electrical Properties
IR[cULus]10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
RC20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge5 up to 6 (mm)
SchraubeM2
Certification
cULus ZulassungE315414
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691230110004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.205 to 1.31 (mm²)691001
691230110006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.205 to 1.31 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691230110004SPEC
691230110006SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: