ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 2.50 mmProduktunterfamilieWR-TBL Series 8050 - 2.50 mm Screwless SMT

WR-TBL Series 8050 - 2.50 mm Screwless SMT

WR-TBL Series 8050 - 2.50 mm Screwless SMT
General Information
Betriebstemperatur-45 °C up to +130 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster2.5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
FedermaterialMessing
Pin MaterialMessing
PinbeschichtungZinn über Nickel
Electrical Properties
IR UL6 A
IR cULus3 A
Arbeitsspannung [UL]300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Kontaktwiderstand [UL]20 mΩ
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 up to 7 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)24 to 20 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.2 to 0.5 (mm²)
Stranded Wire Gauge Tin Dipped (AWG)24 to 20 (AWG)
Stranded Wire Section Tin Dipped (Metric)0.2 to 0.5 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE323964
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691805010302SPEC
6 Dateien 2 Screwless Push In PCB Nein Horizontal 24 to 20 (AWG) 0.2 to 0.5 (mm²)691001
691805010303SPEC
6 Dateien 3 Screwless Push In PCB Nein Horizontal 24 to 20 (AWG) 0.2 to 0.5 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691805010302SPEC
691805010303SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: