de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WS-TASV WS-TASV J-Hook SMT IP67 Tact Switch 6x6 mm

Electrical Properties
IR50 mA
VR12 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand100 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft160 g; 250 g
Elektrische Lebensdauer500000 Cycles; 1000000 Cycles
Material Properties
ActuatormaterialSilikondichtung
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
RahmenmaterialHTN
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktbeschichtungSilber
AnschlussbeschichtungSilber
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +85 °C
WaschbarJa
SchutzartIP67
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Time to Switch.

Die Kurzhubtaster von Würth Elektronik zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft.

Video und mehr

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDesign Kit Muster
430773034825SPEC
6 Dateien 3.4 250 500000 Grau499001
430783034816SPEC
6 Dateien 3.4 160 1000000 Weiß499001
430773051825SPEC
6 Dateien 5.1 250 500000 Grau499001
430783051816SPEC
6 Dateien 5.1 160 1000000 Weiß499001
Artikel Nr. Daten­blatt
430773034825SPEC
430783034816SPEC
430773051825SPEC
430783051816SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: