WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal

WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal
Material Properties
ActuatormaterialPA66
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
RahmenmaterialPA66
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Bewegliche KontaktmaterialKupferlegierung
Bewegliche KontaktbeschichtungSilber
Stationary Contact MaterialKupferlegierung
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungSilber
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer10000 Cycles
SchaltbildDPST; SPST
General Information
Betriebstemperatur0 °C up to +85 °C
SchutzartNone
Packaging Properties
VerpackungLose
Certification
UL ApprovalE483308
ENEC 15 ApprovalENEC-03124
CQC ApprovalCQC16002160972
Glow Wire ApprovalGWEPT: 850

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
VR(V (AC))
Actuator-Farbe
Schaltbild
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal
471001264143
SPECMarking 0 I, 250 V (AC), Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionMarking 0 I 
Nennspannung250 V (AC)
Actuator farbeSchwarz 
SchaltbildSPST 
–Verfügbarkeit prüfen
WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal
471016264143
SPECMarking 0 I, 250 V (AC), Schwarz

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionMarking 0 I 
Nennspannung250 V (AC)
Actuator farbeSchwarz 
SchaltbildDPST 
–Verfügbarkeit prüfen
WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal
471001264142
SPECMarking 0 -, 250 V (AC), Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionMarking 0 - 
Nennspannung250 V (AC)
Actuator farbeSchwarz 
SchaltbildSPST 
–Verfügbarkeit prüfen
WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal
471016264142
SPECMarking 0 -, 250 V (AC), Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionMarking 0 - 
Nennspannung250 V (AC)
Actuator farbeSchwarz 
SchaltbildDPST 
–Verfügbarkeit prüfen

WS-RSTV Wipppschalter

WS-RSTV Wipppschalter

Die Würth Elektronik Wippschalter-Serie WS-RSTV ist die Lösung für Ihre Schaltanforderungen. Mit der UL/IEC/CQC 61058-Zertifizierung und der CE UKCA-Konformität können Sie sich der Qualität und Sicherheit dieser Schalter sicher sein. Diese Schalter sind mit Nennspannungen von 12, 28 und 60 VDC erhältlich und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Und mit der UV-Test-Zertifizierung 60068-2-5 können Sie sicher sein, dass sie auch den härtesten Bedingungen standhalten. Testen Sie den WS-RSTV und erleben Sie den Unterschied.