de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm

Packaging Properties
VerpackungTube
Material Properties
AbdeckungsmaterialPA66
Abdeckung BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
GrundmaterialPA66
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialPOM
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR400 mA
VR24 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand80 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer10000 Steps
ActuatortypCross Type
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +85 °C
WaschbarJa
SchutzartIP67

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsNumber of PositionCodeSchutzartActuator-FarbeVerpackungseinheit
(°C)
Design Kit Muster
428527520908SPEC
5 Dateien 8 Real Code IP67 Dunkelgrau 50499001
428527520909SPEC
5 Dateien 8 Complement Code IP67 Elfenbein 50499001
428527520910SPEC
5 Dateien 10 Real Code IP67 Dunkelgrau 50499001
428527520911SPEC
5 Dateien 10 Complement Code IP67 Elfenbein 50499001
428527520916SPEC
5 Dateien 16 Real Code IP67 Dunkelgrau 50499001
428527520917SPEC
5 Dateien 16 Complement Code IP67 Elfenbein 50499001
Artikel Nr. Daten­blatt
428527520908SPEC
428527520909SPEC
428527520910SPEC
428527520911SPEC
428527520916SPEC
428527520917SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsNumber of PositionCodeSchutzartActuator-FarbeVerpackungseinheit
(°C)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Mehr erfahren