ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypDual RowProduktserieWR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Angled Header w. Mounting Pegs

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Angled Header w. Mounting Pegs

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Angled Header w. Mounting Pegs
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeWeiß
KontaktmaterialZinn über Nickel
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
IR6 A; 7 A; 8 A; 9 A
Arbeitsspannung600 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster4.2 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Wire Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
649002227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 4.2 9 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 5.4 Tray649001
649004227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 8 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 9.6 Tray649001
649006227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 4.2 8 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 13.8 Tray649001
649008227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 4.2 7 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 18 Tray649001
649010227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 4.2 7 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 22.2 Tray649001
649012227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 4.2 6 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 26.4 Tray649001
649014227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14 4.2 6 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 30.6 Tray649001
649016227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 4.2 6 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 34.8 Tray649001
649018227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 4.2 6 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 39 Tray649001
649020227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 4.2 6 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 43.2 Tray649001
649022227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 4.2 6 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 47.4 Tray649001
649024227222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 4.2 6 Männlich Right Angled Dual THT 600 PCB 51.6 Tray649001
Artikel Nr. Daten­blatt
649002227222SPEC
649004227222SPEC
649006227222SPEC
649008227222SPEC
649010227222SPEC
649012227222SPEC
649014227222SPEC
649016227222SPEC
649018227222SPEC
649020227222SPEC
649022227222SPEC
649024227222SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: