General Informations | |
---|---|
Typ | Griff Crimpkopf |
Haltbarkeit | 50 000 Zyklen |
Wire Properties | |
---|---|
Stranded Wire Section (AWG) | 30 to 20 (AWG) |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Gender | Kavität | AWG | Kavität | AWG | Kavität | AWG | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600001 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Werkzeug | – | – | – | – | – | – | |
600300300001 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Werkzeug | F1 | 24-22 (0.205-0.326 mm²) | F2 | 20 (0.518 mm²) | F3 | 30-26 (0.0509-0.129 mm²) | |
600300300001LF | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Werkzeug | F4 | 24-22 (0.205-0.326 mm²) | F5 | 20 (0.518 mm²) | F6 | 30-26 (0.0509-0.129 mm²) |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Gender | Kavität | AWG | Kavität | AWG | Kavität | AWG | Muster |
---|
Videos
#askLorandt erklärt: Crimpen und Crimpanalyse