General Informations | |
---|---|
Raster | 3 mm |
Reihen | Dual |
Typ | Plug Housing |
Betriebstemperatur | -25 °C up to +105 °C |
Electrical Properties | |
---|---|
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66200221822 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66200421822 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66200621822 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 612690 662001 | |
66200821822 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66201021822 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66201221822 | SPEC | 3 Dateien | 12 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66201421822 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66201621822 | SPEC | 3 Dateien | 16 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66201821822 | SPEC | 3 Dateien | 18 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66202021822 | SPEC | 3 Dateien | 20 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66202221822 | SPEC | 3 Dateien | 22 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 | |
66202421822 | SPEC | 3 Dateien | 24 | 3 | Männlich | Plug Housing | Dual | Beutel | 662001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
66200221822 | SPEC |
66200421822 | SPEC |
66200621822 | SPEC |
66200821822 | SPEC |
66201021822 | SPEC |
66201221822 | SPEC |
66201421822 | SPEC |
66201621822 | SPEC |
66201821822 | SPEC |
66202021822 | SPEC |
66202221822 | SPEC |
66202421822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: