de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-MPC3 3.00 mm Male Crimp Contact

Kind Properties
GenderMännlich
Material Properties
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-25 bis zu +105 °C
EinhaltungRoHS
IR5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)24 to 20 (AWG); 30 to 26 (AWG)
VerpackungBeutel; große Rolle; kleine Rolle
Verpackungseinheit100; 1000; 10000

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPEWerkzeugeDesign Kit Muster
66200213722SPEC
6 Dateien Männlich 24 to 20 (AWG) 0.205 to 0.518 (mm²) große Rolle 10000600662401
600300300001
66200213722DECSPEC
3 Dateien Männlich 24 to 20 (AWG) 0.205 to 0.518 (mm²) Beutel 100600300300001
612690
662001
66210213722SPEC
5 Dateien Männlich 24 to 20 (AWG) 0.205 to 0.518 (mm²) kleine Rolle 1000600662401
600300300001
66200513722SPEC
5 Dateien Männlich 30 to 26 (AWG) 0.129 to 0.0509 (mm²) große Rolle 10000600662404
600300300001
66210513722SPEC
5 Dateien Männlich 30 to 26 (AWG) 0.129 to 0.0509 (mm²) kleine Rolle 1000600662404
600300300001
66200513722DECSPEC
4 Dateien Männlich 30 to 26 (AWG) 0.129 to 0.0509 (mm²) Beutel 100600300300001
662001
Artikel Nr. Daten­blatt
66200213722SPEC
66200213722DECSPEC
66210213722SPEC
66200513722SPEC
66210513722SPEC
66200513722DECSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPEWerkzeugeDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: