Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Rot |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Mattzinn über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Male IDC |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 690157000472 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Male IDC | 8.51 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157000672 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Male IDC | 11.05 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157000872 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Male IDC | 13.59 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157001072 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Male IDC | 16.13 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 612690 690001 | |
![]() | 690157001272 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Male IDC | 18.67 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157001472 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Male IDC | 21.21 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157001672 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Male IDC | 23.75 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157001872 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Male IDC | 26.29 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157002072 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Male IDC | 28.83 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157002272 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Male IDC | 31.37 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157002472 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Male IDC | 33.91 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157002672 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Male IDC | 36.45 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 690157000472 | SPEC |
![]() | 690157000672 | SPEC |
![]() | 690157000872 | SPEC |
![]() | 690157001072 | SPEC |
![]() | 690157001272 | SPEC |
![]() | 690157001472 | SPEC |
![]() | 690157001672 | SPEC |
![]() | 690157001872 | SPEC |
![]() | 690157002072 | SPEC |
![]() | 690157002272 | SPEC |
![]() | 690157002472 | SPEC |
![]() | 690157002672 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Werkzeuge
Gegenstecker

WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization

WR-MM Female Angled Connector with Latch & Polarization

WR-MM Female Angled Connector with Polarization and w/o Latch

WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization

WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization

WR-MM Female SMT Connector w. Polarization

WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: