Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Rot |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Mattzinn über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Weiblich |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Polarisation | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 690367190472 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 9.68 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367190672 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 12.22 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367190872 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 14.76 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367191072 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 17.3 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 612690 690001 | |
![]() | 690367191272 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 19.84 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367191472 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 22.38 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367191672 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 24.92 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367191872 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 27.46 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367192072 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 30 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367192272 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 32.54 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367192472 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 35.08 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690367192672 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Weiblich | Gerade | Nein | THT | 37.62 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 690367190472 | SPEC |
![]() | 690367190672 | SPEC |
![]() | 690367190872 | SPEC |
![]() | 690367191072 | SPEC |
![]() | 690367191272 | SPEC |
![]() | 690367191472 | SPEC |
![]() | 690367191672 | SPEC |
![]() | 690367191872 | SPEC |
![]() | 690367192072 | SPEC |
![]() | 690367192272 | SPEC |
![]() | 690367192472 | SPEC |
![]() | 690367192672 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Polarisation | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: