General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Messing |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | Tab | Montageart | Anwendungssystem | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615108150221R | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Down | THR | CAT 3 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
615108150221R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | Tab | Montageart | Anwendungssystem | Muster |
---|