de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WS-MITV THT Terminal with Actuator, Right Angle Operation Micro Switch, 12.8 x 5.8 mm NEU

Electrical Properties
ursprünglicher Kontaktwiderstand30 mΩ
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest1 Ω
RISO100 MΩ
Material Properties
ActuatormaterialPBT
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Actuator-FarbeWeiß
RahmenmaterialPBT
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Bewegliche KontaktmaterialSilber
Stationary Contact MaterialSilber
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungSilber
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer10000 Cycles
SchaltbildSPDT
Betriebsstellung5.5 mm
Pre-travel0.5 mm
Over travel0.25 mm
Movement Differential0.12 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +85 °C
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVerpackungseinheit
(°C)
Betätigungskraft
(g)
Releasing Force
(g)
Muster
463091691402SPEC
6 Dateien 100 150 20
Artikel Nr. Daten­blatt
463091691402SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVerpackungseinheit
(°C)
Betätigungskraft
(g)
Releasing Force
(g)
Muster