Merkmale
- Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich)
- Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau
- Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert)
- Einstellen der Ausgangsspannung mit nur einem Widerstand
- ON / OFF control Pin
- Statischer und Dynamischer Power Boost
- Einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, Vermeidung von Masseschleifen und Massepegel Versatz, Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen
- Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration
- Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)
- IEC/EN/UL60950 & IEC/EN/UL62368 Zulassung
Anwendung
- Datenerfassung
- Prüf- und Messtechnik
- Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern
- Industrieelektronik
Artikeldaten
SIP-8
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | Vout (V) | PO (W) | VISO (V (DC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Evaluation Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17791063215 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 - 42 | 3.3 - 6 | 1 | 2000 | 21.8 | 9.2 | 11.1 | 17800VISM |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 17791063215 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | Vout (V) | PO (W) | VISO (V (DC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Evaluation Kit | Muster |
|---|
Service & Support
Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

Design-In Support
- Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
- Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung

Unterstützung bei Ihren Layoutanfragen
- Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
- Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben

Unterstützung bei Ihrem Filterentwurf
- Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
- Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
- Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT

Support für Ihr thermisches Design
- Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
- Modultemperatur versus PCB-Fläche
- Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT
Videos
#askLorandt erklärt: Aufbrechen von Masseschelfen m.H. von galvanisch getrenntem MagI³C Power Module
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-gerechte Befilterung von isolierten Power Modulen
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules