| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TO263-7EP | 9.85 | 10.16 | 4.57 | ||
| BQFN | 11 | 9 | 2.85 |
Merkmale
- Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)
TO263-7EP
- Gehäuse mit PINs für einfache Bestückung und Prototypenbau
- Einfaches Layout
- Weiter Eingangsspannungsbereich für Transienten Festigkeit
- Umgebungstemperatur bis zu + 105 °C
- 2 Lötzyklen erlaubt
QFN
- Gehäuse mit geringer Höhe
- Einfache Schaltung (nur 4 externe Komponenten benötigt)
- Optionale Zusatzfunktionen (einstellbare Frequenz, einstellbarer Soft-Start, Power Good, sequenzieller Start, Tracking (synchroner Hochlauf zweier Ausgangsspannungen), Synchronisation zu externem Takt, einstellbare Unterspannungs-Abschaltung)
- Weiter Eingangsspannungsbereich QFN-41 Typ
- 3 Lötzyklen erlaubt
Anwendung
- Point of Load DC-DC Applikationen am 24V, 18V, 15V, 12V, 9V, 5V Bus
- Prüf- und Messtechnik
- Medizintechnik
- Versorgung von Schnittstellen
- Versorgung von Mikrocontrollern, Microprozessoren, DSPs, FPGAs
- Industrieelektronik
- Telekommunikation
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Evaluation Kit | Referenzdesign | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 171020302 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.95 - 6 | 0.8 - 3.6 | 2 | 178020302 | – | ||
![]() | 171040302 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.95 - 6 | 0.8 - 3.6 | 4 | 178040302 | – | ||
![]() | 171060302 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.95 - 6 | 0.8 - 3.6 | 6 | 178060302 | – | ||
![]() | 171012401 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 5 - 24 | 1 | 178012401 | – | ||
![]() | 171012402 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 5 - 24 | 2 | 178012402 | – | ||
![]() | 171020601 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 0.8 - 6 | 2 | 178020601 | – | ||
![]() | 171032401 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 5 - 24 | 3 | 178032401 | – | ||
![]() | 171050601 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 36 | 0.8 - 6 | 5 | 178050601 | – | ||
![]() | 171010601 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 0.8 - 6 | 1 | 178010601 | – | ||
![]() | 171030601 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 42 | 0.8 - 6 | 3 | 178030601 | – | ||
![]() | 171021501 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 50 | 2.5 - 15 | 2.5 | 178021501 | Referenzdesign MagI³C Current Sharing Referenzdesign MagI³C Power Supply |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 171020302 | SPEC | |
![]() | 171040302 | SPEC | |
![]() | 171060302 | SPEC | |
![]() | 171012401 | SPEC | |
![]() | 171012402 | SPEC | |
![]() | 171020601 | SPEC | |
![]() | 171032401 | SPEC | |
![]() | 171050601 | SPEC | |
![]() | 171010601 | SPEC | |
![]() | 171030601 | SPEC | |
![]() | 171021501 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Evaluation Kit | Referenzdesign | Muster |
|---|
Service & Support
Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

Design-In Support
- Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
- Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung

Unterstützung bei Ihren Layoutanfragen
- Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
- Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben

Unterstützung bei Ihrem Filterentwurf
- Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
- Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
- Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT

Support für Ihr thermisches Design
- Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
- Modultemperatur versus PCB-Fläche
- Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einsatz von MagI³C Power Modulen als flexible Konstantstromquelle
Videos
Würth Elektronik Webinar: Thermische Simulation für MagI³C Power Module mit RedExpert
Videos
Würth Elektronik Webinar: "Negative Ausgangsspannung mit einem Inverting Buck Boost"
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModule Design-In leicht gemacht - Tipps und Tricks
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModules – winzige DC/DC-Abwärtswandler f. Anwendungen mit begr. Platz