Lighting Development Kit

Artikel Nr. 150001

Lighting Development Kit

Merkmale

  • 4 Channel LED Treiber
  • Horticulture Panel für den Indoor Anbau von Pflanzen (16 LEDs)
  • RGBW Panel für Licht-Lösungen (4 LEDs)
  • Sunshine Panel für Innenraum Beleuchtung
  • Anpassung der Intensität der einzelnen Kanäle separat (Dimmen 0 – 100%)
  • PWM Dimm-Methode – gesteuert durch PIC16F1527 Mikrocontroller
  • App “WEilluminate” – Licht Panel Steuerung– Hortikultur, Ambiente, Farb- und Lifestyleanwendung
  • Conducted and Radiated EMI konform(EN55015 & EN55032)
  • Gute thermische Eigenschaften
  • Integriertes robustes industrielles Bluetooth® LE-Modul basierend auf Nordic nRF52832
  • Das Kit ist für Bluetooth® LE 4.2 qualifiziert. Die QDID ist 90212
  • Good thermal behavior
  • Integrated robust industrial Bluetooth® LE module based on Nordic nRF52832
  • The Kit is Bluetooth® LE 4.2 qualified. The QDID is 90212

Anwendung

  • Das All-in-One Lighting Development Kit bietet eine einfache Lösung zum Mischen von RGBW-Farben für verschiedene Beleuchtungssituationen - zur Verstärkung des Pflanzenwachstums mit dem Horticulture-Panel oder sogar zur Innenraumbeleuchtung auf Basis von Human Centric Lighting (HCL). Der MagI³C Multi Color LED-Treiber kann alle Panels mit Strom versorgen. Mit vier MagI³C LED Step Down High Current Modules (172946001) als Herzstück ist es möglich, die Intensität und Farbe jeder der vier LED-Kanäle individuell zu steuern, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.
  • Die Steuerung erfolgt über eine App für IOS und Android, die entwickelt wurde, um das Referenzdesign über Bluetooth® LE zu steuern. Das Board kann für den Pflanzenanbau, das Mischen verschiedener weißer Farbtemperaturen, das Mischen von RGBW-LED-Kombinationen (rot, grün, blau, weiß) oder einfach nur zum Ändern der Intensität eines LED-Typs verwendet werden.
  • Die Platine enthält einen EMI-Filter, um die Grenzwerte der EN55015-Norm für leitungsgeführte Beleuchtung und der CISPR32-Norm für radiated EMI (getestet mit 1 m Ausgangskabellänge) auch beim Dimmen der LED-Kanäle einzuhalten.

Enthaltene Boards

D1 - 15001D2 - 15001D4 - 15001RGBW-LED Treiber
CMHortiDevBoard

D1-15001 - Horticulture LED Panel. 4 seperat ansteuerbare Kanäle mit speziellen Pflanzenwachstums LEDs. WE Illuminate Ihre Pflanzen.

CMBoardColorMixing

D2-15001 - Color Mixing LED Panel. R, G, B und W LEDs für entertainment Farbmischungen und spot light reference design. WE Illuminate Ihre Farbe.

CMSunshinePanel

D4-15001 - Sunshine Panel. 2 Kanäle mit verschiedener CCT, um Lichtlösungen für Wohlbefinden und Umgebung zu testen. WE Illuminate Ihr Leben.

CMRGBLEDDriver

RGBW-LED Treiber - MagI3C Multi Color LED Treiber. 4-Kanal-Treiber für LED-Panels, mit separaten Dimm-optionen für jeden Kanal und BLE-Steuerung.

Videos

#askLorandt explains: The benefits of using LEDs in horticultural applications

Videos

Würth Elektronik Webinar: Ansteuern und Dimmen von LEDs mit MagI³C Power Modulen einfach erklärt