Anwendung
- t (mm) = Wandstärke
- Wärmeschrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem Polyolefin, mit hoher Schrumpfrate
- Ausgezeichnet zum Abdecken von unregelmäßigen Formen und Komponenten
- Eine geringe Anzahl von Großen kann einen weiten Bereich von Durchmessern abdecken
General Information | |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Schrumpfrate | 3:1 |
Schrumpftemperatur | min. 90 °C |
Betriebstemperatur | -55 °C up to +135 °C |
Spannungsfestigkeit | 20 kV/mm |
Specific Flow Resistance | 1012 |
Material | Polyolefin, flame retardant |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | VPE (m) | Ø ID vor Schrumpfung (mm) | Ø ID nach Schrumpfung (mm) | t (mm) | Schrumpfrate | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen | Spannungsfestigkeit (kV/mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71219115 | SPEC | – | 30 | 18 | 6 | 0.85 | 3:1 | ±10% | 20 | |
71225415 | SPEC | – | 30 | 24 | 8 | 1 | 3:1 | ±10% | 20 | |
71239015 | SPEC | – | 30 | 39 | 13 | 1.15 | 3:1 | ±10% | 20 | |
71212715 | SPEC | – | 50 | 12 | 4 | 0.75 | 3:1 | ±10% | 20 | |
71206415 | SPEC | – | 75 | 6 | 2 | 0.65 | 3:1 | ±10% | 20 | |
71209515 | SPEC | – | 75 | 9 | 3 | 0.75 | 3:1 | ±10% | 20 | |
71201615 | SPEC | – | 150 | 1.5 | 0.5 | 0.45 | 3:1 | ±10% | 20 | |
71203215 | SPEC | – | 150 | 3 | 1 | 0.55 | 3:1 | ±10% | 20 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
71219115 | SPEC |
71225415 | SPEC |
71239015 | SPEC |
71212715 | SPEC |
71206415 | SPEC |
71209515 | SPEC |
71201615 | SPEC |
71203215 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | VPE (m) | Ø ID vor Schrumpfung (mm) | Ø ID nach Schrumpfung (mm) | t (mm) | Schrumpfrate | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen | Spannungsfestigkeit (kV/mm) | Muster |
---|