de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WA-HST Heat Shrink Tube, +105°C / 2:1

Anwendung

  • t (mm) = Wandstärke
Properties
FarbeSchwarz
Schrumpfrate2:1
Schrumpftemperaturmin. 90 °C
Betriebstemperatur-55 bis zu +105 °C
Spannungsfestigkeit15 kV/mm
Specific Flow Resistance1012
MaterialPolyolefin

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsØ ID vor Schrumpfung
(mm)
Ø ID nach Schrumpfung
(mm)
t
(mm)
SchrumpfrateÄnderung der Länge nach dem SchrumpfenSpannungsfestigkeit
(kV/mm)
VPE Muster
71201211SPEC
1.2 0.6 0.5 2:1 ±5% 15 150
71201611SPEC
1.6 0.8 0.55 2:1 ±5% 15 150
71202411SPEC
2.4 1.2 0.55 2:1 ±5% 15 150
71203211SPEC
3.2 1.6 0.55 2:1 ±5% 15 150
71204811SPEC
4.8 2.4 0.55 2:1 ±5% 15 75
71206411SPEC
6.4 3.2 0.65 2:1 ±5% 15 75
71209511SPEC
9.5 4.8 0.65 2:1 ±5% 15 75
71212711SPEC
12.7 6.4 0.65 2:1 ±5% 15 50
71216011SPEC
16 8 0.65 2:1 ±5% 15 50
71219011SPEC
19 9.5 0.8 2:1 ±5% 15 30
71225411SPEC
25.4 12.7 0.95 2:1 ±5% 15 30
71232011SPEC
32 16 0.95 2:1 ±5% 15 30
71238111SPEC
38.1 19 1.05 2:1 ±5% 15 30
71250811SPEC
50.8 25.4 1.14 2:1 ±5% 15 30
Artikel Nr. Daten­blatt
71201211SPEC
71201611SPEC
71202411SPEC
71203211SPEC
71204811SPEC
71206411SPEC
71209511SPEC
71212711SPEC
71216011SPEC
71219011SPEC
71225411SPEC
71232011SPEC
71238111SPEC
71250811SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsØ ID vor Schrumpfung
(mm)
Ø ID nach Schrumpfung
(mm)
t
(mm)
SchrumpfrateÄnderung der Länge nach dem SchrumpfenSpannungsfestigkeit
(kV/mm)
VPE Muster