Anwendung
- t(mm) = Wandstärke
- Wärmeschrumpfschlauch aus strahlungsvernetztem Polyolefin
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen gebräuchliche Flüssigkeiten und Lösungsmittel
General Information | |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Schrumpfrate | 2:1 |
Schrumpftemperatur | min. 90 °C |
Betriebstemperatur | -55 °C up to +135 °C |
Spannungsfestigkeit | 20 kV/mm |
Specific Flow Resistance | 1012 |
Material | Polyolefin, flame retardant |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | VPE (m) | Ø ID vor Schrumpfung (mm) | Ø ID nach Schrumpfung (mm) | t (mm) | Schrumpfrate | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen | Spannungsfestigkeit (kV/mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71219012 | SPEC | – | 30 | 19 | 9.5 | 0.76 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71225412 | SPEC | – | 30 | 25.4 | 12.7 | 0.89 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71232012 | SPEC | – | 30 | 32 | 16 | 0.89 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71238112 | SPEC | – | 30 | 38.1 | 19 | 1.02 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71212712 | SPEC | – | 50 | 12.7 | 6.4 | 0.65 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71216012 | SPEC | – | 50 | 16 | 8 | 0.65 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71204812 | SPEC | – | 75 | 4.8 | 2.4 | 0.5 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71206412 | SPEC | – | 75 | 6.4 | 3.2 | 0.65 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71209512 | SPEC | – | 75 | 9.5 | 4.8 | 0.65 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71201612 | SPEC | – | 150 | 1.6 | 0.8 | 0.45 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71202412 | SPEC | – | 150 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 2:1 | ±5% | 20 | |
71203212 | SPEC | – | 150 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 2:1 | ±5% | 20 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
71219012 | SPEC |
71225412 | SPEC |
71232012 | SPEC |
71238112 | SPEC |
71212712 | SPEC |
71216012 | SPEC |
71204812 | SPEC |
71206412 | SPEC |
71209512 | SPEC |
71201612 | SPEC |
71202412 | SPEC |
71203212 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | VPE (m) | Ø ID vor Schrumpfung (mm) | Ø ID nach Schrumpfung (mm) | t (mm) | Schrumpfrate | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen | Spannungsfestigkeit (kV/mm) | Muster |
---|