ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieFPC Stecker und FFC KabelProduktunterfamilieZIF Connectors (Zero Insertion Force)ProduktserieWR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal Top Contact

WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal Top Contact

WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal Top Contact
General Information
Raster1 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPPS
KontaktmaterialPhosphorbronze
Kontaktbeschichtung100 (µ") Zinn über 50 (µ") Nickel
KontakttypStamped

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
TypL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RDesign Kit Muster
68610414122SPEC
7 Dateien 4 1 Horizontal 11 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68610614122SPEC
7 Dateien 6 1 Horizontal 13 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68610814122SPEC
7 Dateien 8 1 Horizontal 15 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68611014122SPEC
7 Dateien 10 1 Horizontal 17 1 125 Tape and Reel 20 max.612690
687001
68611114122SPEC
7 Dateien 11 1 Horizontal 18 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68611214122SPEC
7 Dateien 12 1 Horizontal 19 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68611414122SPEC
7 Dateien 14 1 Horizontal 21 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68611514122SPEC
7 Dateien 15 1 Horizontal 22 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68611614122SPEC
7 Dateien 16 1 Horizontal 23 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68611814122SPEC
7 Dateien 18 1 Horizontal 25 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68612014122SPEC
7 Dateien 20 1 Horizontal 27 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68612214122SPEC
7 Dateien 22 1 Horizontal 29 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68612414122SPEC
7 Dateien 24 1 Horizontal 31 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68612614122SPEC
7 Dateien 26 1 Horizontal 33 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68612814122SPEC
7 Dateien 28 1 Horizontal 35 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
68613014122SPEC
7 Dateien 30 1 Horizontal 37 1 125 Tape and Reel 20 max.687001
Artikel Nr. Daten­blatt
68610414122SPEC
68610614122SPEC
68610814122SPEC
68611014122SPEC
68611114122SPEC
68611214122SPEC
68611414122SPEC
68611514122SPEC
68611614122SPEC
68611814122SPEC
68612014122SPEC
68612214122SPEC
68612414122SPEC
68612614122SPEC
68612814122SPEC
68613014122SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
TypL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: